MAX25608
新規設計に推奨12スイッチ、高輝度LEDマトリックス・マネージャ、車載フロント・ライト用
柔軟かつ高速-最大1.6Aのマトリックス/ピクセル車載照明を実現
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.08
製品の詳細
- 車載対応:AEC-Q100認定
- 柔軟な構成
- 最大12スイッチを直列にした1つのストリング
- ストリング当り6つの直列スイッチからなる2つのサブ・ストリング
- 堅牢なシリアル・インターフェース
- マルチドロップUART通信インターフェース
- 最大16のアドレス指定可能デバイス
- CAN物理層に対応(MAX25608B)
- 最適なPWM調光の構成によって優れた調光性能を提供
- 設定可能な12ビットPWM調光
- PWM調光状態間のフェード遷移
- 内部または外部クロックによるPWM調光
- 設定可能なスルー・レートによるEMI制御
- 保護機能およびパッケージによって信頼性を向上
- オープンLED保護
- NTC温度モニタ
- 設定可能なオープンおよび短絡LED閾値
- オープンおよび短絡LEDフォルト報告
- 放熱特性を高めた28ピンTSSOP-EPパッケージ
車載照明アプリケーション用12スイッチ・マトリックス・マネージャICのMAX25608/MAX25608B/MAX25608Cは、シングルまたはデュアル・ストリング・アプリケーションで個々のLEDをバイパスするための12スイッチ・アレイを内蔵しています。これらのデバイスは、14V定格でオン抵抗が0.06Ωの、個別に制御される12のnチャンネルMOSFETスイッチを備えています。1つの電流源を使用して、直列に接続されたすべてのLEDに給電することが可能です。各LEDの両端をつなぐバイパス・スイッチをオン/オフすることによって、個々のLEDの調光が可能です。また、これらのデバイスはストリング当り6つのスイッチを直列にしたデュアル・ストリング・アプリケーションとして構成することも可能です。各スイッチは、1つ、2つ、または3つの直列LEDの両端に接続することができます。また、これらのデバイスは2つのスイッチを並列に接続して高電流LEDをバイパスすることも可能です。これらのICは、LEDバイパス・スイッチのゲート駆動用の電源を供給するチャージ・ポンプも内蔵しています。
MAX25608/MAX25608B/MAX25608Cは、シリアル通信用のシリアル・インターフェース(UART)を備えています。MAX25608/MAX25608Cは全二重アプリケーションで使用可能で、MAX25608BはCANトランシーバーなどの半二重アプリケーションで使用可能です。MAX25608はチャージ・ポンプ・クロックのスペクトラム拡散が有効化されており、MAX25608B/MAX25608Cはチャージ・ポンプ・クロックのスペクトラム拡散が無効化されています。各スイッチはシリアル・インターフェースを介して、完全にオン、完全にオフ、およびフェード遷移ありまたはなしの調光が可能です。これらのICは、オープンLED保護ならびにシリアル・インターフェースを介したオープンおよび短絡LEDフォルト報告を備えています。これらのデバイスは、エクスポーズド・パッドを備えた28ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載マトリクスLEDシステム
- 適応型ドライブビームライト
ドキュメント
ビデオ 3
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25608AUI/V+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25608AUI/V+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25608BAUI/V+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25608BAUI/V+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25608CAUI/V+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25608CAUI/V+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25608EAUI/V+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25608EAUI/V+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25608FAUI/V+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25608FAUI/V+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 28, 2023 - 2388 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX25608AUI/V+ | 製造中 | |
MAX25608AUI/V+T | 製造中 | |
MAX25608BAUI/V+ | 製造中 | |
MAX25608BAUI/V+T | 製造中 | |
MAX25608CAUI/V+ | 製造中 | |
MAX25608CAUI/V+T | 製造中 | |
MAX25608EAUI/V+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。