MAX20092
製造中車載照明用12スイッチマトリクスマネージャ
柔軟で高速—最大1.5Aのマトリクス/ピクセル車載照明を実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.85
製品の詳細
- 車載対応:AEC-Q100認定済み
- 柔軟な構成によって同じデバイスを異なるアプリケーションに使用可能
- シングル、デュアル、およびクワッドストリング構成
- シングルストリング構成では最大12のスイッチを直列に使用
- デュアルストリング構成では最大6つのスイッチを直列に使用
- クワッドストリング構成では最大3つのスイッチを直列に使用
- スイッチ当り最大2つのLED
- 最適なPWM調光編成によって優れた調光性能を提供
- 設定可能な12ビットPWM調光
- PWM調光状態間のフェード移行
- 内部クロックジェネレータまたは外部クロックによるPWM調光
- 保護機能およびパッケージによって信頼性を向上
- オープンLED保護
- 設定可能なオープンLEDおよび短絡LEDスレッショルド
- オープンおよび短絡LEDフォルト報告
- 放熱特性を高めた32ピンSWTQFNパッケージ
車載照明アプリケーション用12スイッチマトリクスマネージャICのMAX20092は、シングルまたはデュアルストリングアプリケーションで個々のLEDをバイパスするための12のスイッチアレイを内蔵しています。このデバイスは、12の個別に制御される10V定格、オン抵抗0.100ΩのnチャネルMOSFETスイッチを備えています。1つの電流ソースを使用して、直列に接続された全LEDに給電可能です。各LEDの両端をつなぐバイパススイッチをオン/オフすることによって個々のLEDの調光が可能で、ストリング当り直列6スイッチの2ストリング構成およびストリング当り3スイッチの4ストリング構成も可能です。個別の電流ソースが各ストリングに給電します。各スイッチは、1つまたは2つの直列のLEDの両端をつなぐように接続することができます。また、このICは各LEDバイパススイッチのゲートドライブに給電するチャージポンプも内蔵しています。スイッチは低オン抵抗のため、導通損失と消費電力が最小限に抑えられます。
このICは、シリアル通信用のシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)を備えています。MAX20092はスレーブデバイスで、SPIを使用してマスターデバイスである外部マイクロコントローラ(µC)と通信します。12のそれぞれのスイッチは、ストリング内の各スイッチの両端につないだLEDをバイパスするように、個別に設定することができます。各スイッチは、完全にオン、完全にオフ、またはフェード移行モードありまたはなしでの調光が可能です。PWM周波数は、内部発振器によって設定するか、外部クロック源に同期させることができます。このICは、オープンLED保護およびSPIを介したオープンおよび短絡LEDフォルト報告を備えています。MAX20092は、放熱特性に優れたエクスポーズドパッドを備えた32ピン側面濡れ性TQFN (SWTQFN)パッケージ(5mm × 5mm)で提供されます。
デザインソリューション:Improve Matrix Lighting with the Next Generation of LED Controllers and Switches ›
アプリケーション
- 車載フロントライトシステム
- 車載マトリクス照明システム
- 車載テールランプシステム
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
ビデオ 2
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20092ATJ/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20092ATJ/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20092に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める