MAX25606
新規設計に推奨6-Switch Matrix Manager for Automotive Lighting
柔軟かつ高速-最大750mAのマトリックス/ピクセル車載照明を実現
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.20
Viewing:
製品の詳細
- Automotive Ready: AEC-Q100 Qualified
- Six-Switch Matrix Manager Allows for Flexible Configuration
- Single and Dual-String Configurations
- Up to 6 Switches in Series for Single String
- Up to 3 Switches in Series in Dual-String
- Up to 3 LEDs per Switch
- Robust Serial Interface
- Multidrop UART Communication Interface
- Up to 64 Addressable Devices
- Optimal PWM Dimming Arrangement Provides Excellent Dimming Performance
- Programmable 12-Bit PWM Dimming
- Fade Transition Between PWM Dimming States
- Internal Clock Generator or External Clock for PWM Dimming
- EMI Mitigation
- Programmable Slew Rate for EMI Control
- Integrated Spread Spectrum Frequency Dithering
- Protection Features and Package Improve Reliability
- Open-LED Protection
- Programmable Open and Short-LED Threshold
- Open and Shorted-LED Fault Reporting
- Open Trace Fault Reporting
- Thermally Enhanced 20-Pin Side Wettable TQFN and 20-Pin TSSOP with Exposed Pad
アプリケーション
- 車載マトリックスLEDシステムおよび適応型ドライブビームライト
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25606ATP/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25606ATP/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25606AUP/V+ | 20-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX25606AUP/V+T | 20-TSSOP_4.4-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2022 - 2237 ASSEMBLY |
||
MAX25606AUP/V+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25606に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める