MAX2051
製造中LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、850MHz~1550MHzアップ/ダウンコンバージョンミキサ
究極のスプリアス相互変調をサポートする、超高リニアリティ、アップ/ダウンコンバージョン850MHz~1550MHz SiGeミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.41
製品の詳細
- RF周波数範囲:850MHz~1550MHz
- LO周波数範囲:1200MHz~2250MHz
- IF周波数範囲:50MHz~1000MHz
- DOCSIS 3.0およびEuro DOCSIS対応
- 変換損失:7.4dB (typ)
- 雑音指数:7.8dB (typ)
- 入力1dB圧縮ポイント:+24dBm (typ)
- 入力IP3:+35dBm (typ)
- PRF = -14dBmでの2RF-LO除去:88dBc (typ)
- LOバッファ内蔵
- シングルエンド入力用のRFおよびLOバラン内蔵
- 低LOドライブ:公称0dBm
- 外付けの電流設定抵抗によってデバイスの低電力/低性能モードでの動作を選択可能
高リニアリティ、アップ/ダウンコンバージョンミキサMAX2051は、850MHz~1550MHzのワイヤレスインフラストラクチャとマルチキャリアケーブルヘッドエンドダウンストリームビデオ、ビデオオンデマンド(VOD)、およびケーブルモデム終端システム(CMTS)の各アプリケーションに、+35dBmの入力IP3、7.8dBの雑音指数(NF)、および7.4dBの変換損失を提供します。また、MAX2051はスプリアス相互変調積も大幅に抑制(-14dBmのRFレベルにおいて77dBc以上)するため、DOCSIS® 3.0およびEuro DOCSISケーブルヘッドエンドシステムにとって理想的なダウンコンバータになっています。1200MHz~2250MHzの範囲の周波数をサポートするように調整されたLO回路を備えるMAX2051は、50MHz~1000MHzのIF周波数範囲でのハイサイドLO注入アプリケーションに最適です。
優れたリニアリティとノイズ性能の提供に加えて、MAX2051は高水準の部品集積化も実現しています。このデバイスはRFおよびLOポートにバランを集積化しており、シングルエンドのRF入力とシングルエンドのLO入力に対応しています。MAX2051が必要とするLOドライブは0dBm (typ)であり、電源電流は130mA以下であることが保証されています。
MAX2051は、エクスポーズドパッドを備えた小型5mm x 5mm、20ピンTQFNパッケージで提供されます。電気的特性はTC = -40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- ケーブルモデム終端システム
- Integrated Digital Enhanced Network (iDEN®)基地局
- マイクロ波および固定ブロードバンド無線アクセス
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機
- ビデオオンデマンドおよびDOCSIS準拠エッジQAM変調
- WiMAX™基地局および顧客宅内機器
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2051ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2051ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 12 | ||
MAX2041 | 製造中 | 高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2044 | 最終販売 | LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2300MHz~4000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2042A | 製造中 | SiGe、高リニアリティ、 1600MHz~3900MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ内蔵 |
MAX2031 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9996 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9993 | 最終販売 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9984 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX2029 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986A | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高リニアリティ、815MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX19996 | 製造中 | LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、高利得、2000MHz~3000MHzダウンコンバージョンミキサ |
I/Q復調器 3 | ||
MAX2021 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン、650MHz~1200MHz直交変調器/復調器 |
MAX2022 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器 |
MAX2023 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウン変換1500MHz~2500MHz直交変調/復調器 |
Product 6 | ||
MAX2043 | 1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ | |
MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
MAX2042 | LOバッファ内蔵、SiGe高リニアリティ、2000MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ | |
MAX19996A | LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2000MHz~3900MHzダウンコンバージョンミキサ | |
MAX19998 | LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2300MHz~4000MHzダウンコンバージョンミキサ | |
MAX19998A | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高直線性、高利得、3200MHz~3900MHzダウンコンバージョンミキサ |
最新のディスカッション
MAX2051に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める