MAX2042A

製造中

SiGe、高リニアリティ、 1600MHz~3900MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ内蔵

業界最高性能、優れたIP3、2LO - 2RFおよびLO ±2IF性能を特長とする、全機能内蔵SiGeパッシブミキサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.10
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広帯域カバレッジ
    • RF周波数範囲:1600MHz~3900MHz
    • LO周波数範囲:1300MHz~4000MHz
    • IF周波数範囲:50MHz~500MHz
  • 変換損失:7.2dB
  • 雑音指数:7.25dB
  • 高リニアリティ
    • 入力IP3:+33dBm
    • 入力1dB圧縮ポイント:+21.7dBm
    • 2LO - 2RFスプリアス除去:72dBc (typ) (PRF = -10dBmの場合)
  • シンプルなPCBレイアウト
    • LOバッファ内蔵
    • シングルエンド入力用LOおよびRFバラン内蔵
  • 低LOドライブ:-6dBm~+3dBm
  • 2000MHz~3000MHzミキサのMAX2042とピンコンパチブル
  • 650MHz~1550MHzミキサのMAX2029/MAX2031/MAX2033、1700MHz~3000MHzミキサのMAX2039/MAX2041、および2300MHz~4000MHzミキサのMAX2044と類似ピン配置
  • 単一電源:+5.0Vまたは+3.3V
  • 外付け電流設定抵抗によってデバイスの低電力/性能低下モード動作も選択可能
MAX2042A
SiGe、高リニアリティ、 1600MHz~3900MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ内蔵
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
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 4
MAX2029 製造中 LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
MAX2031 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
MAX2041 製造中 高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
MAX2044 最終販売 LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2300MHz~4000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2042Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める