MAX19998
LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2300MHz~4000MHzダウンコンバージョンミキサ
優れたIIP3、NFおよび2 x 2性能を備えた、LTE、WiMAXおよびMMDS基地局用、超低ノイズ、超高リニアリティ2300MHz~4000MHz SiGeミキサ
製品の詳細
- RF周波数範囲:2300MHz~4000MHz
- LO周波数範囲:2600MHz~4300MHz
- IF周波数範囲:50MHz~500MHz
- 変換利得:8.7dB
- 雑音指数:9.7dB
- 入力IP3:+24.3dBm (typ)
- 入力1dB圧縮ポイント:+11.3dBm (typ)
- 2RF - 2LOスプリアス除去:67dBc (typ) (PRF = -10dBmの場合)
- LOバッファ内蔵
- シングルエンド入力用RFおよびLOバラン内蔵
- 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
- 2000MHz~3900MHzのミキサMAX19996/MAX19996Aとピンコンパチブル
- 400MHz~1000MHzのミキサMAX9984/MAX9986/MAX9986Aシリーズおよび1700MHz~2200MHzのミキサMAX9993/MAX9994/MAX9996シリーズと類似ピン配置
- 単一電源:5.0Vまたは3.3V
- 外付け電流設定抵抗によって低省電力/性能低下モードのデバイス動作を選択可能
シングル、高リニアリティダウンコンバージョンミキサのMAX19998は、2300MHz~4000MHzのWiMAX™、LTE、およびMMDSレシーバアプリケーション向けに、8.7dBの変換利得、+24.3dBmの入力IP3、+11.3dBmの1dB入力圧縮ポイント、および9.7dBの雑音指数を提供します。極めて広い2600MHz~4300MHzのLO周波数範囲のMAX19998は、事実上すべての2.5GHzおよび3.5GHzアプリケーションでローサイドまたはハイサイドいずれのLOインジェクションアーキテクチャにも使用可能です。2.5GHzのバリエーションでハイサイドインジェクションに特化して調整された製品については、MAX19996Aを参照してください。
優れたリニアリティとノイズ性能の提供に加えて、MAX19998は高水準の部品集積化を実現しています。このデバイスは、ダブルバランスドパッシブミキサコア、IFアンプ、およびLOバッファを内蔵しています。内蔵バランも集積化されており、シングルエンドのRFおよびLO入力が可能です。MAX19998は公称0dBmのLOドライブが必要であり、消費電流はVCC = 5.0Vで230mA (typ)、VCC = 3.3Vで150mA (typ)です。
MAX19998は、2000MHz~3900MHzのミキサファミリMAX19996/MAX19996Aとピンコンパチブルです。また、このデバイスは400MHz~1000MHzのミキサMAX9984/MAX9986/MAX9986Aおよび1700MHz~2200MHzのミキサMAX9993/MAX9994/MAX9996とも類似ピン配置であるため、このダウンコンバータファミリの全製品は複数の周波数帯に共通のPCBレイアウトを使用するアプリケーションに最適です。
MAX19998は、エクスポーズドパッドを備えた小型、5mm x 5mm、20ピンTQFNで提供されます。電気的性能は-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 2.5GHz WiMAXおよびLTE基地局
- 2.7GHz MMDS基地局
- 3.5GHz WiMAXおよびLTE基地局
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- 軍事用システム
- 個人用携帯無線機
- ワイヤレスローカルループ
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 18 | ||
MAX9984 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9985 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、デュアル、SiGe、高リニアリティ、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX19985A | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアルSiGe、高リニアリティ、高利得、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986A | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高リニアリティ、815MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9993 | 最終販売 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9995 | 最終販売 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
MAX19995 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX19995A | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX19997A | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、高利得、1800MHz~2900MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9996 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX19996 | 製造中 | LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、高利得、2000MHz~3000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX2029 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2031 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2041 | 製造中 | 高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2042A | 製造中 | SiGe、高リニアリティ、 1600MHz~3900MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ内蔵 |
MAX2044 | 最終販売 | LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2300MHz~4000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
Product 10 | ||
MAX9981 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX9982 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX19985 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、デュアルSiGe、高直線性、高利得、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX19999 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、LOバッファ内蔵、3000MHz~4000MHzダウンコンバージョンミキサ | |
MAX19996A | LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2000MHz~3900MHzダウンコンバージョンミキサ | |
MAX19998A | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高直線性、高利得、3200MHz~3900MHzダウンコンバージョンミキサ | |
MAX2032 | LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ | |
MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
MAX2042 | LOバッファ内蔵、SiGe高リニアリティ、2000MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ | |
MAX2043 | 1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ |
最新のディスカッション
MAX19998に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める