MAX2031
製造中LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.10
製品の詳細
- RF周波数範囲:650MHz~1000MHz
- LO周波数範囲:650MHz~1250MHz
- LO周波数範囲:570MHz~900MHz (MAX2029のデータシートをご覧ください)
- IF周波数範囲:DC~250MHz
- コンバージョンロス:7dB
- 入力IP3:+36dBm
- 入力1dB圧縮ポイント:+27dBm
- ノイズ指数:7dB
- LOバッファ内蔵
- RFおよびLOバラン内蔵
- 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
- LO1/LO2間アイソレーションが49dBで、スイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチを内蔵
- 1700MHz~2200MHzミキサのMAX2039/MAX2041とピンコンパチブル
- 外付け電流設定抵抗によってミキサの電力/性能低下モード動作を選択可能
MAX2031は高直線性のパッシブアップコンバータ/ダウンコンバータミキサであり、650MHz~1000MHzのRF周波数範囲に対して+36dBm IIP3、7dB NF、および7dBのコンバージョンロスで、GSM/携帯電話基地局トランスミッタまたはレシーバアプリケーションをサポートするよう設計されています。650MHz~1250MHzのLO周波数範囲のため、このミキサはハイサイドLOインジェクションアーキテクチャに最適です。ローサイドLOインジェクション用のピンコンパチブルミキサについては、MAX2029をご覧ください。
MAX2031は優れた直線性とノイズ性能を備えているだけでなく、高度な部品集積も実現しています。このデバイスは、ダブルバランスパッシブミキサコア、デュアル入力LO選択可能スイッチ、およびLOバッファを内蔵しています。またバランも内蔵しているため、ダウンコンバージョン用のシングルエンドRF入力(またはアップコンバージョン用RF出力)とシングルエンドLO入力が可能です。MAX2031は0dBmの公称LOドライブを必要とし、消費電流は100mA未満になることが保証されています。
MAX2031は1700MHz~2200MHzのミキサであるMAX2039/MAX2041とピンコンパチブルであるため、このパッシブアップコンバータ/ダウンコンバータのファミリは共通のPCBレイアウトを両周波数帯域に使用するアプリケーションに最適です。
MAX2031は、エクスポーズドパッド付きの20ピン小型TQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で保証されています。
アプリケーション
- 通信システム
- デジタルおよびスペクトラム拡散
- GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
- Integrated Digital Enhanced Network (iDEN®)基地局
- マイクロ波および固定ブロードバンド無線アクセス
- プリディストーションレシーバ
- WCDMA/LTEおよびcdma2000®基地局
- WiMAX™基地局および顧客宅内機器
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2031ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2031ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 6 | ||
MAX9984 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9993 | 最終販売 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9995 | 最終販売 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
MAX9996 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ |
I/Q復調器 1 | ||
MAX2022 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器 |
Product 5 | ||
MAX9987 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ | |
MAX9990 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 | |
MAX9981 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX9982 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
VCOバッファおよびスプリッタ 2 | ||
MAX9988 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
MAX9989 | 製造中 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2031に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める