MAX9984
製造中LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.27
製品の詳細
高リニアリティダウンコンバージョンミキサのMAX9984は、400MHz~1000MHzの基地局レシーバアプリケーション†用に、8.1dBの利得、+25dBmのIIP3、および9.3dBのNFを提供します。570MHz~850MHzの最適化されたLO周波数範囲で、このミキサはセルラ帯域のローサイドLOインジェクションレシーバアーキテクチャに最適です。ハイサイドLOインジェクションは、MAX9986がサポートしています。この製品はMAX9984とピンコンパチブルで、機能的に互換性があります。
MAX9984は優れたリニアリティおよびノイズ性能を備えるだけでなく、高水準の部品集積度を実現しています。このデバイスは、ダブルバランス受動ミキサコア、IFアンプ、デュアル入力LO選択可能スイッチ、およびLOバッファを内蔵しています。またシングルエンドRFおよびLO入力に対応するために、バラン回路も内蔵されています。MAX9984には定格0dBmのLOドライブが必要で、265mA以下の消費電流が保証されています。
MAX9984/MAX9986は1700MHz~2200MHzのミキサであるMAX9994/MAX9996とピンコンパチブルであるため、この全ダウンコンバータファミリは、共通のPCBレイアウトが両周波数帯域に使用されるアプリケーションに最適です。また、MAX9984はMAX9993と機能的にコンパチブルです。
MAX9984は、エクスポーズドパッド付きの小型20ピン薄型QFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 400MHz~700MHz OFDM/WiMAX CPEおよび基地局機器
- 850MHz WCDMA基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
- iDEN®基地局
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機(PMR)
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9984ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9984ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 6 | ||
MAX9993 | 最終販売 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9995 | 最終販売 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
MAX9996 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2031 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
I/Q復調器 1 | ||
MAX2022 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器 |
Product 5 | ||
MAX9987 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ | |
MAX9990 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 | |
MAX9981 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX9982 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
VCOバッファおよびスプリッタ 2 | ||
MAX9988 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
MAX9989 | 製造中 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
最新のディスカッション
MAX9984に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める