MAX14838

製造中

24V端子設定可能、産業用センサー出力ドライバ

センサー設計を25分の1に簡素化/小型化

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い設定自由度によって設計を簡素化
    • 端子選択可能なハイサイド(PNP)、ローサイド(NPN)、またはプッシュプルドライバ
    • 端子設定可能なNO/NCロジック
  • 内蔵の保護によって堅牢なセンサーソリューションを提供
    • DO、VCC、およびGNDでの逆極性保護
    • 電源範囲:4.75V~34V (MAX14839)
    • 短絡保護を備えたドライバ
    • フォルト表示用のアクティブローFAULT出力
    • VCCの活線挿入保護
    • サーマルシャットダウン保護
    • サージ保護:±1kV/500Ω
    • ±8kV IEC 61000-4-2気中放電ESD保護
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放電ESD保護
    • 温度範囲:-40℃~+105℃
  • 最大1.5Hの誘導性負荷を高速ターンオフ
  • 基板上のスペースを節約
    • 12ピンTDFN-EP (3mm x 3mm)または12ピンWLP (2.1mm x 1.6mm)で提供
    • デュアル2mA LEDドライバ内蔵
MAX14838
24V端子設定可能、産業用センサー出力ドライバ
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
IO-Link 1
MAX14832 製造中 ワンタイムプログラマブル産業用センサー出力ドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX14838EVKIT

MAX14838の評価キット

機能と利点

  • 広い動作電源電圧:4.75V~34V
  • スタンドアロン動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14838の評価キット(EVキット)は、端子設定が可能な産業用センサー出力ドライバのMAX14838を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

MAX14838のEVキットはMAX14839を評価するために使用することもできます。

アプリケーション

  • 容量性および誘導性センサー
  • 産業用バイナリセンサー
  • 近接スイッチ

MAX14838EVKIT
MAX14838の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES163 - Design Block Diagram
MAXREFDES163 Circuits from the Lab®

Industrial Magnetic Sensor

機能と利点

  • Tiny Form-Factor, M12 Connector
  • Integrated Protection Provides Robust Sensor Solution
    • Reverse-Polarity Protection on DO, VCC, and GND
    • VCC Hot-Plug Protection
    • Thermal Shutdown Protection
    • ±1kV/500Ω IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • ±8kV IEC 61000-4-2 Air Gap ESD Protection
    • ±6kV IEC 61000-4-2 Contact ESD Protection
MAXREFDES163
Industrial Magnetic Sensor

最新のディスカッション

最近表示した製品