MAX14832

製造中

ワンタイムプログラマブル産業用センサー出力ドライバ

生産を簡素化する業界初100mA OTP出力ドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.46
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高い設定自由度
    • センサーインタフェース端子を介してOTP設定可能
    • ハイサイド(pnp)、ローサイド(npn)、またはプッシュプルドライバに設定可能
    • 出力電圧を選択可能なLDO:3.3Vまたは5V
    • オプションのパルスストレッチング
    • 設定可能なPOR遅延
    • 設定可能なNO/NCロジック
  • 堅牢な設計
    • 逆極性保護
    • ホットプラグ保護
    • DOの短絡保護
    • IEC 60255-5サージ保護±1.3kV/500Ω
    • ESD保護
      • ±12kV IEC 61000-4-2気中放電法
      • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電法
  • ロジック入力のグリッチフィルタ
  • 誘導性負荷の高速消磁
  • 過熱保護
  • 基板スペースを節約
    • 10ピンTDFN-EPパッケージ
    • 超小型(1.6mm x 2.0mm) 9ピンWLP
    • デュアル、4.5mA LEDドライバ内蔵
MAX14832
ワンタイムプログラマブル産業用センサー出力ドライバ
MAX14832:ファンクションダイアグラム
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
IBISモデル 1

最新のディスカッション

max14832に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品