MAX14611

製造中

クワッド双方向低電圧ロジックレベルトランスレータ

I²CおよびMDIOバスに最適なクワッドチャネル双方向ロジックレベルトランスレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 相互運用性の向上
    • I²C仕様に適合
    • 10kΩプルアップ抵抗内蔵
    • MAX3377EおよびMAX3378Eとピンコンパチブル
    • 低電圧電源側で0.9V動作
  • 堅牢なロジックレベル変換
    • 全ピンの許容誤差:±0.5V
    • I/OVCC_ラインで±6kVヒューマンボディモデルESD保護
    • 過熱短絡保護
    • 全ピンでグランド短絡フォルト保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 設計の柔軟性が向上
    • 超低消費電流
    • アクティブローTSがハイのとき、片側の電源によってイネーブルされるプルアップ抵抗
    • 伝送ゲートFET:10Ω (max)
    • 小型14ピンTDFNパッケージ(3.0mm x 3.0mm)および14ピンTSSOPパッケージ(4.9mm x 5.1mm)
MAX14611
クワッド双方向低電圧ロジックレベルトランスレータ
MAX14611:標準動作回路
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
MAX14611EVKIT

MAX14611の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
    • 評価時間を短縮
  • 完全実装および試験済み
  • 調整可能な発振器をボード上に実装
    • 外付けのファンクションジェネレータなしで評価が可能
  • ジャンパで選択可能なオープンドレインおよびプッシュプルバッファによって、どちらの動作モードでも容易に評価が可能

製品詳細

MAX14611の評価キット(EVキット)は、14ピンTDFNパッケージに封止されたクワッド双方向低電圧ロジックレベルトランスレータのMAX14611の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。非常に柔軟な設定が可能なPCBによって、ジャンパで選択可能な複数の方式を介してICを直接評価することができます。EVキットへの入力電源は、マイクロUSB (タイプBコネクタ)、または5V外部電源によって供給されます。ボード上に実装されたLDOレギュレータは適切な電圧を各部品に供給し、レベルトランスレータのどちらの側に対してもポテンショメータによって電源を個別に調整することができます。

アプリケーション

  • 低電圧ASICレベル変換
  • 携帯電話
  • ポータブル電子機器
  • POSシステム
  • SPI、I2C、およびMDIOレベル変換
  • テレコム機器

MAX14611EVKIT
MAX14611の評価キット

リファレンス・デザイン

5878fig01
MAXREFDES72 Circuits from the Lab®

Pmod Adapter for Arduino Platform

機能と利点

Features

  • Arduino® UNO R3 compatible
  • IOREF support for 3.3V or 5V signal levels
  • 2x6 Digilent® Pmod compatible interface
  • Supports Pmod types 1, 2, 3, and 4, I2C and nonstandard pinouts
  • Level shifting between Pmod and Arduino pins
  • Precision RTC with integrated MEMS resonator

Applications

  • Prototyping
  • Science fair projects
  • Maker and hobbyist projects
  • Science and electronics education
  • Analog peripheral testing and integration
MAXREFDES72
Pmod Adapter for Arduino Platform
5878fig01
maxrefdes72-birds-eye

最新のディスカッション

max14611に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品