LTC2312-12

製造中

TSOTに収容した12ビット、500kspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スループット・レート:500ksps
  • サイクル待ち時間なし
  • 欠落コードのない12ビットを保証
  • 3Vまたは5V単電源
  • 低ノイズ:SNR:73dB
  • 低消費電力:500kspsおよび3V電源で8mW
  • 2.048Vまたは4.096Vの低ドリフト(最大20ppm/℃)内部リファレンス
  • 標準の電源電流が1μA未満のスリープ・モード
  • 1回の変換サイクルより短い時間で迅速に起動するナップ・モード
  • 1.8V~5Vの独立したデジタルI/O電源
  • SPI互換の高速シリアルI/O
  • -40℃~125℃での動作を保証
  • 8ピンTSOT-23パッケージ
LTC2312-12
TSOTに収容した12ビット、500kspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 3

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1563A-C

LTC2312-12 Demo Board | 12-bit, 500ksps Serial SAR ADC with 20ppm/°C (Max) Internal Reference in TSOT-8 (Requires DC2026 or DC718)

製品詳細

DC1563A-C: Demo Board for the LTC2312-12 - 12-Bit, 500ksps Serial Sampling ADC in TSOT.


 


DC1563A-C
LTC2312-12 Demo Board | 12-bit, 500ksps Serial SAR ADC with 20ppm/°C (Max) Internal Reference in TSOT-8 (Requires DC2026 or DC718)

最新のディスカッション

LTC2312-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品