LT1117
LT1117
製造中可変出力および2.85V、3.3V、5V固定出力の、800mA低損失正電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.31
Viewing:
製品の詳細
- 省スペースのSOT-223表面実装パッケージ
- 可変出力または2.85V、3.3V、および5V固定出力の3端子レギュレータ
- 出力電流: 800mA
- 最低1Vの損失電圧で動作
- 複数の電流レベルで損失電圧を保証
- ライン・レギュレーション: 0.2%
- ロード・レギュレーション: 0.4%
LT1117は正電圧の低損失レギュレータで、最大800mAの出力電流を供給します。このデバイスには、可変出力電圧バージョンと、2.85V、3.3V、および5Vの固定出力電圧バージョンがあります。2.85VバージョンはSCSIバスのアクティブ・ターミネータ専用に設計されています。内部回路はすべて、最低1Vの入出力電位差まで動作するように設計されています。損失電圧は800mAで最大1.2Vが保証され、負荷電流の減少とともに低下します。リファレンス/出力電圧はオンチップ・トリミングによって±1%以内に調整されています。過負荷状態でレギュレータと電源回路に対するストレスを最小限に抑えるために、電流制限もトリミングされています。
LT1117は高さの低い表面実装SOT-223パッケージで供給されるため、スペースが制限されたアプリケーションで使用できます。LT1117は出力安定のために最小10μFの出力コンデンサが必要ですが、ほとんどのレギュレータの設計には、通常、それ以上の容量の出力コンデンサが使用されています。
出力電流の最大10%が消費電流として失われるPNPタイプのレギュレータと異なり、LT1117は消費電流が負荷に流入するので、効率が向上します。
アプリケーション
- SCSIアクティブ・ターミネータ
- 高効率リニア・レギュレータ
- スイッチング電源用ポストレギュレータ
- バッテリ・チャージャ
- 5Vから3.3Vのリニア・レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 4
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1117CM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-2.85#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-2.85#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-3.3#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-3.3#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-5#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-5#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-2.85#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-2.85#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-3.3#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-3.3#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-5#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-5#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-2.85#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-2.85#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-3.3#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-3.3#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-5#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-5#TRPBF | 3-Lead SOT-223 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1117CM#PBF | 製造中 | |
LT1117CM#TRPBF | 製造中 | |
LT1117CM-2.85#PBF | 製造中 | |
LT1117CM-2.85#TRPBF | 製造中 | |
LT1117CM-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1117CM-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1117CM-5#PBF | 製造中 | |
LT1117CM-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1117 Demo Circuit - 5V Regulator with Improved Ripple Rejection (6-20V to 5V @ 800mA)
- LT1117 Demo Circuit - 5V Regulator with Shutdown (6-20V to 5V @ 800mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1117
- LT1117-2.85
- LT1117-3.3
- LT1117-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。