LT3088
LT3088
新規設計に推奨単一抵抗型の堅牢な800mAリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 22
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.36
Viewing:
製品の詳細
- 広い安全動作領域
- 最大出力電流:800mA
- 入力コンデンサ/出力コンデンサの有無にかかわらず安定
- 広い入力電圧範囲:1.2V~36V
- 1本の抵抗で出力電圧を設定
- 出力を0Vに調整可能
- 50μAのSETピン電流:初期精度1%
- 出力電圧ノイズ:27μVRMS
- 複数デバイスの並列接続による電流の増加、放熱能力の向上、および低ノイズ化
- LT1117にピン互換でアップグレード
- バッテリ逆接続保護および逆電流保護
- 出力電圧に依存しない負荷レギュレーション:<1mV(標準)
- 入力レギュレーション:<0.001%/V(標準)
- 3ピンSOT-223、3ピンDD-PAK、8ピン(3mm × 3mm)DFNパッケージ
LT3088は、堅牢な産業用アプリケーション向けに設計された800mA低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。このデバイスの主な特長は、広い安全動作領域(SOA)です。LT3088は並列に接続して出力電流の増加や放熱特性の向上を図ることができます。このデバイスは逆入力電圧および入出力間逆電圧に耐えられ、逆電流が流れることはありません。
LT3088の50μAリファレンス電流源は高精度なので、1本の抵抗で0V~34.5Vの任意の出力電圧を設定できます。電流リファレンス・アーキテクチャを採用しているので、負荷レギュレーションは出力電圧に依存しません。LT3088は、入力コンデンサおよび出力コンデンサの有無にかかわらず安定しています。
内部保護回路には、バッテリ逆接続保護回路、逆電流保護回路、電流制限回路、熱制限回路があります。LT3088は、3ピンSOT-223、3ピンDD-PAK、および8ピン(3mm × 3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 全表面実装型電源
- 堅牢な産業用電源
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
- 低出力電圧電源
- 本質的安全アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3088EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088EM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088EM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088EST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088EST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088HM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088HM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088HST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088HST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088IM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088IM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088IST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088IST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088MPM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088MPM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088MPST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088MPST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT3088EM#PBF | 製造中 | |
LT3088EM#TRPBF | 製造中 | |
LT3088HM#PBF | 製造中 | |
LT3088HM#TRPBF | 製造中 | |
LT3088IM#PBF | 製造中 | |
LT3088IM#TRPBF | 製造中 | |
LT3088MPM#PBF | 製造中 | |
LT3088MPM#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3088
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。