LT1959

製造中

4.5A、500kHz降圧スイッチング・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最小4Vの入力電圧で動作 
  • 最小1.21Vの出力電圧 
  • 500kHz固定スイッチング周波数 
  • すべて表面実装型部品を使用可能 
  • 最小1.8μHのインダクタ・サイズ 
  • 飽和スイッチ設計:0.07Ω 
  • シャットダウン電流:20μA 
  • 同期が容易 
  • サイクル単位の電流制限 
  • 4.5Aスイッチ 
  • 電流モード制御 
LT1959
4.5A、500kHz降圧スイッチング・レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 2

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1959
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC355A

LT1959CS8 | 4.5A Switch, 500kHz Step-Down Regulator, 5V to 15VIN, 1.8VOUT @ 4A

製品詳細

DC355A: Demo Board for the LT1959 4.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulator.

eval board
DC356A

LT1959CR | 4.5A Switch, 500kHz Step-Down Regulator, 5V to 15VIN, 1.8VOUT @ 4A

製品詳細

DC356A: Demo Board for the LT1959 4.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulator.

DC355A
LT1959CS8 | 4.5A Switch, 500kHz Step-Down Regulator, 5V to 15VIN, 1.8VOUT @ 4A
DC356A
LT1959CR | 4.5A Switch, 500kHz Step-Down Regulator, 5V to 15VIN, 1.8VOUT @ 4A

リファレンス・デザイン

View 1
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-START-3C25N Kit
Altera Cyclone III FPGA Starter Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition
Altera Cyclone III FPGA Starter Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品