LTM4603
製造中PLL、出力トラッキングおよび マージニングを備えた 20V、6A DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.25
製品の詳細
- 完全なスイッチモード電源
- 広い入力電圧範囲:4.5V~20V
- 標準6AのDC出力電流、8Aのピーク出力電流
- 出力電圧:0.6V~5V
- 出力電圧トラッキングおよびマージニング
- リモート・センスによる高精度レギュレーション(LTM4603のみ)
- 標準動作周波数:1MHz
- PLL周波数同期
- 1.5%のレギュレーション
- 電流フォールドバック保護(起動時にディスエーブル)
- LTM4601とピン互換
- 金仕上げパッド付き鉛フリー (e4) RoHS 準拠パッケージ
- 超高速過渡応答
- 電流モード制御
- 入力電圧5V、出力電圧3.3V時の効率:最大93%
- プログラム可能なソフトスタート
- 出力過電圧保護
- 実装面積が小さく、高さの低い(15mm×15mm×2.8mm)表面実装LGAパッケージ
LTM4603は完全な6A降圧スイッチ・モードDC/DCμModule®レギュレータで、スイッチング・コントローラ、MOSFET、インダクタ、全てのサポート部品をパッケージに搭載しています。このデバイスは小型(15mm×15mm×2.82mm)の表面実装LGAパッケージで供給されます。LTM4603は4.5V~20Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~5Vの出力電圧範囲が可能で、出力電圧のトラッキングとマージニングをサポートしています。このような高効率設計により、6Aの連続電流(ピーク電流は8A)を供給します。また、大型の入出力コンデンサを使用するだけで設計を完成させることができます。
高さの低い(2.82mm)軽量(1.7g)パッケージはPCボード底面の未使用スペースに容易に搭載されるので、高部品密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。このμModuleレギュレータは外部クロックと同期可能なので、望ましくない周波数の高調波を低減することができます。また、PolyPhase®動作が可能なので、高い負荷電流を供給できます。
高いスイッチング周波数とアダプティブ・オン時間電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対する超高速過渡応答が可能です。内蔵のリモートセンスアンプを使用して、負荷電流と関係なく出力電流を高精度で安定化することができます。このリモート・センス・アンプはLTM4603-1には内蔵されていません。LTM4603/LTM4603-1は、12AのLTM4601/LTM4601-1とピン互換です。
アプリケーション
- テレコムおよびネットワーク機器
- サーバ
- 産業用機器
- ポイントオブロード・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4603EV#PBF | 118-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4603EV-1#PBF | 118-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4603IV#PBF | 118-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4603IV-1#PBF | 118-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4603EV#PBF | 製造中 | |
LTM4603EV-1#PBF | 製造中 | |
LTM4603IV#PBF | 製造中 | |
LTM4603IV-1#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4603EV#PBF | 製造中 | |
LTM4603EV-1#PBF | 製造中 | |
LTM4603IV#PBF | 製造中 | |
LTM4603IV-1#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTM4603-1 Demo Circuit - 6A, DC/DC µModule (12V to 1.5V @ 5A)
- LTM4603 Demo Circuit - 6A DC/DC µModule with Active Load Tracking (12V to 1.5V @ 5A)
- LTM4603 Demo Circuit - 6A DC/DC µModule (4.5-12V to 3V @ 6A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4603
- LTM4603-1
- LTM4603HV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LTM4603に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める