LTC3413

製造中

DDR/QDRメモリ終端用、3A、2MHzモノリシック同期整流式レギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率:最大90%
  • 出力電流:±3A
  • 対称のソース/シンク出力電流制限
  • 低RDS(ON)スイッチを内蔵:85mΩ
  • ショットキー・ダイオードが不要
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT=VREF/2
  • 出力電圧精度:±1%
  • プログラム可能なスイッチング周波数:最大2MHz
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 熱保護機能
  • 16ピンTSSOP露出パッド・パッケージ
LTC3413
DDR/QDRメモリ終端用、3A、2MHzモノリシック同期整流式レギュレータ
Figure 1a. High Effi ciency Bus Termination Supply Figure 1b. Efficiency vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3413
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC492A

LTC3413EFE | ±3A Monolithic DDR Memory Termination Supply, VIN = 2.25V to 5.5V, VOUT = VREF/2 ±3A

製品詳細

DC492A: Demo Board for the LTC3413 3A, 2MHz Monolithic Synchronous Regulator for DDR/QDR Memory Termination.

DC492A
LTC3413EFE | ±3A Monolithic DDR Memory Termination Supply, VIN = 2.25V to 5.5V, VOUT = VREF/2 ±3A
DC492A - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-START-3C25N Kit
Altera Cyclone III FPGA Starter Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
View 1
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone III FPGA Starter Kit
DK-START-3C25N Kit
LTC Parts
DK-START-3C25N Block Diagram
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition
View 1
View 2
LTC Parts List
DK-N2EVAL-3C25N Block Diagram

最新のディスカッション

ltc3413に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品