ADRF6603

最終販売

Rx用ミキサー、2100 MHz ~2600 MHz 、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • フラクショナルNを内蔵した、Rxミキサー
  • RF入力周波数範囲: 1100 MHz to 3200 MHz
  • 内蔵LO周波数範囲: 2100 MHz to 2600 MHz
  • 入力P1dB:14.6 dBm
  • 入力IP3: 27 dBm
  • 外部ピンを介してIP3を最適化
  • ノイズ指数(SSB):
    IP3SETピン オープン: 14.2 dB
    IP3SETピンに3.3Vの時: 15.2 dB
  • 電圧変換ゲイン:6.7 dB
  • 200ΩのIF出力インピーダンスにマッチング
  • IF 3 dB帯域幅:500 MHz
  • 3線SPIインターフェースを介してプログラム可能
  • 40ピンLFCSPパッケージ(6mm×6mm)
ADRF6603

Rx用ミキサー、2100 MHz ~2600 MHz 、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA) 1
AD8351 製造中 差動アンプ、低歪み、RF / IF用
デジタル制御VGA 3
AD8370 製造中 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz
AD8375 製造中 VGA、IF段、超低歪み
ADL5336 製造中止 VGA(可変ゲイン・アンプ)、IF用、カスケード接続可能、プログラマブルRMS検出付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADRF6603

ADRF6603 Evaluation Board

製品詳細

ADRF6603-EVALZ is a fully populated, 4-layer, Rogers 4350-based evaluation board. A 5 V/300 mA power supply is required and should be connected to the test points labeled VCC and GND (red and black). The PLL reference should be connected to the SMA connector labeled REF_IN, the RF input to the SMA labeled RF_IN and the IF output to the SMA labeled OUT. The evaluation board can be programmed through the USB port of a PC running Windows XP or Vista with Microsoft .NET Framework 3.5 installed. The required control software can be downloaded from www.analog.com.

EVAL-ADRF6603
ADRF6603 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品