ADL5590
ADL5590
製造中直交変調器、869~960MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.13
Viewing:
製品の詳細
- 動作周波数:869~960MHz
- 出力圧縮ポイントP1dB:16dBm
- 出力3次インターセプト・ポイント(OIP3):29dBm@900MHz
- ノイズ指数:-157dBm/Hz
- サイドバンド抑制:<-50dBc@900MHz
- ベースバンド出力信号のコモンモード・バイアス:1.5V
- LOリーク:-50dBc@900MHz、POUT = 5 dBm
- 単電源:4.75~5.25V
- パッケージ:36、6mm×6mm LFCSP
このモノリシックRF直交変調器ファミリー製品は、869~960MHzおよび1805~1990MHzの周波数レンジ用に設計されています。優れた位相精度と振幅バランスにより、通信システム向けの高性能な直接RF変調が可能です。
ADL5590とADL5591は、GSM(移動通信用のグローバル・システム)ネットワークを使用するシステムなど、デジタル通信システム内の直接RF変調器として使用できます。これらの製品は、EDGE(GSM進化型高速データレート)に対応しています。
このファミリー製品は、アナログ・デバイセズの先進的なシリコンゲルマニウム(SiGe)バイポーラ・プロセスで製造されており、36ピン、露出パドル付きのLFCSPパッケージで提供しています。-40~+85°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ
- GSMトランスミッタ用に最適化
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5590ACPZ-R7 | 36-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADL5590ACPZ-R7 | 製造中 | |
5 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADL5590ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 2 | ||
ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
フラクショナル N PLL 1 | ||
ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN |
標準の高速D/Aコンバータ 7 | ||
AD9717 | 製造中 | DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
AD9117 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
AD9125 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9122 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9146 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9747 | 製造中 | D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS |
AD9783 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く