ADF4116
ADF4116
製造中PLL(550MHz)、インテジャーN、シングル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.80
Viewing:
製品の詳細
- ADF4116:550MHz
- ADF4117:1.2GHz
- ADF4118:3.0GHz
- 電源電圧:+2.7~+5.5V
- 別のVpにより、3Vシステムの電圧調整幅が拡大
- デュアル係数プリスケーラ
ADF4116:8/9
ADF4117/ADF4118:32/33
- 3線式シリアル・インターフェース
- デジタル・ロック検出
- パワーダウン・モード
- 高速ロック・モード
ADF4116/ADF4117/ADF4118は周波数シンセサイザで、ワイヤレス・レシーバ/トランスミッタのアップコンバージョン/ダウンコンバージョン部で局部発振器を実現します。この3つの製品は、ローノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス・デバイダ、プログラマブルなAカウンタとBカウンタ、およびデュアル係数プリスケーラ(P/P+1)で構成されます。デュアル係数プリスケーラ(P/P+1)にAカウンタ(5ビット)とBカウンタ(13ビット)を追加することで、Nデバイダ(N=BP+A)が実現します。さらに14ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)により、PFD入力におけるREFIN周波数が選択可能です。シンセサイザを外付けのループ・フィルタおよびVCO(電圧制御発振器)と組み合わせて使用すれば、完全なPLL(フェーズ・ロック・ループ)になります。
すべてのオンチップ・レジスタは、シンプルな3線式インターフェース経由で制御します。
本品は2.7V(±10%)または5.5V(±10%)の電源電圧で動作し、使用しないときにはパワーダウンできます。
アプリケーション
- 移動通信基地局(GSM、PCS、DCS、W-CDMA)
- 携帯端末(GSM、PCS、DCS、W-CDMA)
- ワイヤレスLAN
- 通信機の試験装置
- CATV用チューナ
この製品にはより新しいバージョンがあります
PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
ウェブキャスト 2
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4116BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4116BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4116BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADF4116BRUZ | 製造中 | |
ADF4116BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADF4116BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADF4116BRUZ | 製造中 | |
ADF4116BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADF4116BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
10 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADF4116BRUZ | 製造中 | |
ADF4116BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADF4116BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q復調器 1 | ||
ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
I/Q変調器 1 | ||
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 2 | ||
ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く