AD9674

新規設計に推奨

超音波用アナログ・フロントエンド(AFE)、オクタル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8チャンネルのLNA、VGA、AAF、ADCとデジタルRFデシメータ
    • 低消費電力:150mW/チャンネル、TGCモード、40MSPS、62.5mW/チャンネル、CWモード、パワーダウン時30mW未満
    • タイム・ゲイン補正チャンネル(TGC)の入力換算ノイズ:0.82 nV/√Hz、最大ゲイン
    • 柔軟なパワーダウン・モード
    • 低電力スタンバイ・モードからの高速回復:<2μs
  • ローノイズ・プリアンプ(LNA)
    • 入力換算ノイズ電圧:0.78nV√Hz、ゲイン21.6dB
    • プログラマブル・ゲイン:15.6dB、17.9dB、21.6dB
    • 0.1dBコンプレッション:、1,000mV p-p/750mV p-p/450mV p-p
    • 柔軟なアクティブ入力インピーダンス・マッチング
  • 可変ゲイン・アンプ(VGA)
    • 減衰範囲:45dB、デシベル・リニアのゲイン制御機能
    • ポスト・アンプ・ゲイン(PGA):21dB、24dB、27dB、30dB
  • 詳細については、データシートを参照してください
AD9674
超音波用アナログ・フロントエンド(AFE)、オクタル
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
クロック生成デバイス 3
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 5
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD9670

AD9670 Evaluation Board

機能と利点

  • Fully featured evaluation board for the AD9670
  • PC software for controlling the AD9670 via a USB interface

製品詳細

The AD9670EBZ evaluation board assists in evaluating all features of the AD9670 octal ultrasound analog front end (AFE) device. The AD9670 is low cost, low power, compact, and easy to use with medical ultrasound applications. The device provides eight voltage gain amplifier (VGA) channels, each with a low noise amplifier (LNA), a continuous wave (CW) harmonic rejection I/Q demodulator with programmable phase rotation, an antialiasing filter, an analog-to-digital converter (ADC), and a digital demodulator and decimator for both data processing and bandwidth reduction.

The evaluation board provides eight Subminiature Version A (SMA) connector inputs for all eight AD9670 channels. The evaluation board mates with a field-programmable gate array (FPGA) data capture board (HSC-ADC-EVALCZ) that enables data capture through a USB connection to a computer.

The SPIController software provides flexible configuration of the AD9670 and the VisualAnalog® software offers powerful data capture and signal analysis tools.

EVAL-AD9670
AD9670 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品