AD8494
製造中熱電対用アンプ、全機能内蔵、Jタイプ用0℃~50℃、冷接点補償機能付
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
製品の詳細
- 低価格で使い易い
- Jタイプ熱電対に対して校正済み
- 内部冷接点補償機能
- 高いインピーダンスを備えた差動入力
- スタンドアロンの温度計(5mV/°C)
- リファレンス・ピンによってオフセット調整が可能
- 熱電対断線検出機能
- 詳細についてはデータシートを参照
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497は、集積回路内に熱電対の冷接点補償回路を内蔵した、高精度の計装用アンプです。これらの製品は、あらかじめ校正されたアンプとアイス・ポイント・リファレンスの組み合わせによって、微弱な熱電対の信号を比較的高レベル(5mV/℃)の信号に増幅して直接出力します。これらのICはスタンドアロンのサーモ・メータとして、または固定もしくはリモート・セットポイント制御のどちらかによるスイッチングされる出力のセットポイント・コントローラとして使われることが出来ます。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497はシングルエンドの電源(3V以下)から電源供給することができ、リファレンス入力のオフセット調整によって0℃以下の温度を計測することも可能です。自己発熱を最小限化するために、負荷のない状態でのトータル供給電流は180µA(typ)で動作し、一方負荷に対して±5mAを超える電流を出力する能力もあります。
AD8494とAD8496はJタイプの熱電対(鉄 – コンスタンタン)にマッチングするようにレーザ・ウエハー・トリミングによってあらかじめ校正されています;AD8495とAD8497はKタイプの熱電対(クロメル – アルメル)の特性にマッチするようにレーザ・トリミングされています。各製品に対応する適切な周囲温度範囲に関してはデータシートの表1を参照してください。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497は幅広い電源電圧が可能です。5Vの単電源で、5mV/℃出力で、熱電対の温度範囲で約1000度をカバーすることが可能です。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497は3V電源で動作すると、比較的低い電源のADCと直接インターフェースさせることが出来ます。これらの製品はまた36Vほどの大きな電源電圧でも動作でき、工業用システムとして広いコモンモード入力範囲にも対応できます。
製品のハイライト
- 全機能内蔵、高精度にレーザートリミングされた熱電対用のシグナル・コンディショニング・システムがシングル・パッケージに。
- 柔軟なピン配置によって、セットポイント・コントローラとしてあるいはスタンドアロンの温度計(摂氏)としての動作を提供。
- 4kVESDにも耐えられる堅牢な入力及び最大VS±25Vの過電圧保護(OVP)機能を提供
- 差動入力構造によって、熱電対のリード線上でのコモンモード・ノイズを除去
- リファレンス・ピン電圧によって、単電源でも0℃計測をオフセットさせることが可能
- 完全RoHS準拠の小型8ピンMSOPパッケージで供給
アプリケーション
- Jタイプ熱電対での温度計測
- セットポイント・コントローラ
- 温度計(摂氏)
- 自在な冷接点補償機能
- 白物家電(オーブン、ストーブなど)での温度計測
- 排気ガスの温度測定
- 触媒コンバータの温度測定
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 9
珍問/難問集 12
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8494ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8494ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8494CRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8494CRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 10, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD8494ARMZ | 製造中 | |
AD8494ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8494CRMZ | 製造中 | |
AD8494CRMZ-R7 | 製造中 | |
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8494ARMZ | 製造中 | |
AD8494ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8494CRMZ | 製造中 | |
AD8494CRMZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。