AD8344

新規設計に推奨

アクティブ・ミキサー、受信用、400MHz~1.2GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高帯域RFポート:400MHz~1.2GHz
  • 変換ゲイン:4.5dB
  • ノイズ指数:10.5dB
  • 入力3次インターセプト(IP3):24dBm
  • 入力P1dB :8.5dBm
  • LO 駆動:0dBm
  • 低消費電力動作のためのミキサ・バイアスの外部制御
  • シングル・エンドの50 Ω RF入力ポート と LO入力ポート
  • 単電源動作: 5 V @ 84 mA
  • パワーダウン・モード
  • 露出パドル付きLFCSPパッケージ:3×3mm

    AD8344
    アクティブ・ミキサー、受信用、400MHz~1.2GHz
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    データシート 1

    評価用設計ファイル 1

    さらに詳しく

    ソフトウェア・リソース

    必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

    ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

    ハードウェア・エコシステム

    製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
    アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA) 1
    AD8351 製造中 差動アンプ、低歪み、RF / IF用
    インテジャー N PLL 2
    ADF4351 新規設計に推奨 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
    ADF4106 製造中 PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
    デジタル制御VGA 2
    AD8370 製造中 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ツールおよびシミュレーション

    ADIsimPLL™

    ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

    ツールを開く

    ADIsimRF

    ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

    ツールを開く

    評価用キット

    EVAL-AD8344

    AD8344 Evaluation Board

    製品詳細

    AD8344-EVAL is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. It requires a 5 V/100 mA power supply for normal operation. The 5 V power supply should be connected to the clip leads VPOS and COMMON. RF INPUT and LO INPUT ports take RF and LO input signals via edge-mounted SMA connectors. The IF port, labeled IF_OUT+, is configured for single-ended signaling via a balun transformer.

    EVAL-AD8344
    AD8344 Evaluation Board

    最新のディスカッション

    最近表示した製品