ADF4153A
ADF4153A
新規設計に推奨周波数シンセサイザ、フラクショナルN
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
Viewing:
製品の詳細
- RF帯域幅:~4GHz
- 電源電圧:2.7V~3.3V
- 分離したVPによる拡張チューニング電圧
- プログラマブル・フラクショナル・モジュール
- プログラマブルなチャージ・ポンプ(CP)電流
- 3線式シリアル・インターフェース
- アナログとデジタルのロック検出機能
- パワーダウン・モード
- ADF4106 / ADF4110 / ADF4111 / ADF4112 / ADF4113およびADF4153とピン互換
- 一貫したRF出力位相
- ADIsimPLLを使ってループ・フィルタの設計が可能
ADF4153Aは、フラクショナルN周波数シンセサイザで、ワイヤレス受信及び送信でのアップ・コンバージョンやダウン・コンバージョン部で使われる局部発振器(LO)として使うことが出来ます。この製品は、低ノイズのデジタル位相周波数デテクタ(PFD)、高精度チャージ・ポンプおよびプログラマブルなリファレンス・デバイダで構成されています。シグマデルタ(ΣΔ)ベースのフラクショナル・インターポーレータを採用しているため、フラクショナルNの分割をプログラムすることが出来ます。INT、FRACおよびMODレジスタは、(N=(INT+(FRAC/MOD)))としたNで全ての分割を定義づけします。さらに、4ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)で、PFD入力のREFIN周波数を選択することができます。このシンセサイザICに、外部のループ・フィルタと外部の電圧制御発振器(VCO)を組み合わせることで、完全なPLLが実現します。
単純な3線インターフェースが、内蔵レジスタの全てを制御します。このデバイスは、2.7V~3.3Vの電源範囲で動作し、使用しない場合にはパワーダウンすることができます。
アプリケーション
- CATV装置
- 携帯電話無線(GSM、PCS、DCS、WiMAX、SuperCell3G、CDMA、W-CDMA)向けの基地局
- 携帯電話機(GSM、PDC、DCS、CDMA、W-CDMA)
- ワイヤレスLAN、PMR
- 通信用テスト装置
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4153ABCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4153ABCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4153ABRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4153ABRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF4153ABCPZ | 製造中 | |
ADF4153ABCPZ-RL7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADF4153ABCPZ | 製造中 | |
ADF4153ABCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF4153ABCPZ | 製造中 | |
ADF4153ABCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q復調器 1 | ||
ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
I/Q変調器 1 | ||
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 2 | ||
ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く