AD8343
製造中DC~2.5 GHz、高IP3のアクティブ・ミキサー
製品の詳細
- 高性能アクティブ・ミキサー
- 2.5 GHzまでの広帯域動作
- 変換ゲイン: 7 dB
- 入力IP3: 16.5 dBm
- LO駆動: –10 dBm
- ノイズ係数: 14 dB
- 入力P1dB: 2.8 dBm
- 差動ポート: LO、IF、RF
- LO入力インピーダンス: 50 Ω
- 単電源動作: 5 Vで50 mA (typ)
- パワーダウン・モード: 20 μA (typ)
AD8343は高性能の広帯域アクティブ・ミキサーです。AD8343はすべてのポートで広い帯域幅と非常に低い相互変調歪みを持つため、厳しい送信アプリケーションまたは受信チャンネル・アプリケーションに適しています。
AD8343の変換ゲインは7 dB (typ)です。内蔵LOドライバは、低いLO駆動レベルを持つ50 Ω差動入力インピーダンスをサポートするため、外付け部品数の削減に役立ちます。
オープン・エミッタ差動入力は、差動フィルタへ直接インターフェースするか、またはバラン(トランス)を介して駆動することができるため、シングルエンド・ソースから平衡駆動することができます。
オープン・コレクタ差動出力を使って、差動IF信号インターフェースを駆動するか、または整合回路またはトランスを介してシングルエンド信号へ変換することができます。VPOS電源電圧に接続した場合、出力振幅は±1 Vです。
LOドライバ回路の消費電流は15 mA (typ)です。2本の外付け抵抗を使って、所要性能に対するミキサー・コア電流を設定し、合計電流は20 mA~60 mAになります。これは、5 V単電源で100 mW~300 mWの消費電力に対応します。
AD8343はアナログ・デバイセズの高性能25 GHzシリコン・バイポーラICプロセスにより製造されています。AD8343は14ピンTSSOPパッケージを採用しています。動作温度範囲は−40°C~+85°Cです。デバイス実装済みの評価用ボードを提供しています。
アプリケーション
- 携帯電話基地局
- 無線LAN
- 衛星コンバータ
- SONET/SDH無線
- 無線回線
- RF計装機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA) 1 | ||
AD8351 | 製造中 | 差動アンプ、低歪み、RF / IF用 |
インテジャー N PLL 2 | ||
ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
ADF4351 | 新規設計に推奨 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
デジタル制御VGA 2 | ||
AD8370 | 製造中 | 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz |
AD8375 | 製造中 | VGA、IF段、超低歪み |
フラクショナル N PLL 1 | ||
ADF4153A | 新規設計に推奨 | 周波数シンセサイザ、フラクショナルN |
完全差動アンプ 2 | ||
AD8352 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用 |
ADL5561 | 新規設計に推奨 |
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く