AD8539
AD8539
製造中オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.85
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:13μV(max)
- 入力オフセット・ドリフト:0.03μV/℃
- 単電源動作:2.7~5.5V
- 高ゲイン、高CMRR、高PSRR
- 低入力バイアス電流:25pA
- 低電源電流:180μA
AD8538 / AD8539は、超高精度のアンプで、極めて小さなオフセット電圧、低入力バイアス電流及び低消費電力を特長としています。供給電流は、5.0V電源時、最大でもアンプあたり215μA以下です。動作は単電源2.7V~5.0V(両電源±1.35V~±2.5V)で完全仕様規定されています。
AD8538 / AD8539は非常に小さな電力で動作するため、これらのアンプはバッテリ駆動のポータブル・デバイスに最適です。
AD8538 / AD8539は拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8538は5ピンのTSOT-23と8ピンの狭体SOICパッケージで供給され、AD8539は8ピンの狭体SOIC及び8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 移動通信関連
- ポータブル計測機器
- バッテリ駆動の機器
- センサー・インターフェース
- 温度計測
- 電子式スケール
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 6
テクニカル・ブック 2
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8539ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8539ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8539ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8539ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8539ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
AD8539ARMZ | 製造中 | |
AD8539ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8539ARZ | 製造中 | |
AD8539ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8539ARZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8539ARMZ | 製造中 | |
AD8539ARMZ-REEL | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD8539ARZ | 製造中 | |
AD8539ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8539ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8539
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。