ADP3303
ADP3303
新規設計には非推奨リニア・レギュレータ、200mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP™
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
Viewing:
製品の詳細
- 高精度のラインおよび負荷レギュレーション、25℃で±0.8%、全温度範囲で±1.4%
- きわめて低いドロップアウト電圧:200mAで180mV(typ)
- 安定化用出力コンデンサCO=0.47μF
- AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
- 入力電圧レンジ:3.2V~12V
- 電流 / 熱制限
- 低ノイズ
- ドロップアウト検出回路
- 低いシャットダウン電流:1μA未満
- 温度特性に優れたSOIC_Nパッケージ
- 優れたラインレギュレーションおよび負荷レギュレーション
ADP3303は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP™電圧レギュレータからなるADP3300、ADP3301、ADP3309ファミリーの製品です。異なるアーキテクチャ、改良したプロセス、ならびに異なるパッケージを採用しており、従来のLDOを卓越しています。その設計は特許取得済みで、わずか0.47μFの出力コンデンサで安定化可能です。ESR(等価直列抵抗)の値に関係なく、あらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される場合に使用される、積層セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3303の精度は室温で±0.8%、さらに温度レギュレーション、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーションを含む総合精度が±1.4%と極めて優れております。またADP3303のドロップアウト電圧は200mAでわずか180mV(typ)です。
新しいアーキテクチャとプロセスに加え、アナログ・デバイセズが特許権を有する熱特性に優れたパッケージ(サーマル・コーストライン)により、外付けヒートシンク、あるいはPCボードに広い銅面積を使用することなく、1Wの電力消費が扱えます。これによってPCボードの表面積を最小に抑えられるため、ADP3303はポータブル機器向けにきわめて魅力的な製品になっています。
ADP3303の入力電圧範囲は3.2~12Vと広く、200mAを超える負荷電流を出力します。レギュレーション機能を失いそうになった時や、短絡や熱過負荷保護が作動したときには、エラーフラグが作動ます。このほかシャットダウン機能やノイズリダクション機能(オプション)も備えています。anyCAP LDOファミリーの ADP3300、ADP3301、ADP3309には、幅広い出力電圧と出力電流レべルに対応します。
ADP3300(50mA、SOT-23)
ADP3301(100mA)
ADP3302(100mA、デュアル出力)
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブック、パームトップ・コンピュータ
- 電池駆動のシステム
- 携帯機器
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
- バーコード・スキャナ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
ソリューション・カタログ 1
リファレンス設計 5
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP3303ARZ-3.3 | 8-Lead SOIC | ||
ADP3303ARZ-3.3-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADP3303ARZ-3.3REEL | 8-Lead SOIC | ||
ADP3303ARZ-5 | 8-Lead SOIC | ||
ADP3303ARZ-5-REEL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
ADP3303ARZ-3.3 | 製造中 | |
ADP3303ARZ-3.3-RL7 | 製造中 | |
ADP3303ARZ-3.3REEL | 製造中 | |
ADP3303ARZ-5 | 製造中 | |
ADP3303ARZ-5-REEL | 製造中 | |
11 13, 2013 - 13_0265 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 8L and 14L SOICN Packages |
||
ADP3303ARZ-3.3 | 製造中 | |
ADP3303ARZ-3.3-RL7 | 製造中 | |
ADP3303ARZ-3.3REEL | 製造中 | |
ADP3303ARZ-5 | 製造中 | |
ADP3303ARZ-5-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP7102 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ |