AD5446
製造中14ビット乗算型D/Aコンバータ、高帯域幅、シリアル・インターフェース
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.56
製品の詳細
- 12MHzの乗算帯域幅
- INL:±0.5LSB@12ビット
- ピン・コンパチブルな12/14ビット電流出力DAC
- 動作電源電圧:2.5~5.5V
- パッケージ:10ピンMSOP
- リファレンス入力:±10V
- 50MHzのシリアル・インターフェース
- 更新レート:2.7MSPS
- 拡張工業用温度範囲:-40~+125℃
- 4象限乗算機能
- 電圧低下検出機能付きのパワーオン・リセット
- 消費電流:0.4μA以下(typ)
- 単調増加性を保証
AD5444/AD5446は、CMOS 12ビットと14ビットの電流出力D/Aコンバータです。2.5~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションなどに適しています。
このデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、最大12MHzの優れた4象限乗算特性を提供します。
このDACは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、大部分のDSPインターフェース規格と互換性を持つダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタとラッチにゼロが設定され、DAC出力はゼロスケールになります。
フルスケール出力電流は、供給される外部リファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。2.5~5.5Vの単電源で動作するにもかかわらず、リファレンスとして±10Vを入力することができます。内蔵の帰還抵抗(RFB)を外付けの電流/電圧(I/V)変換用高精度アンプと組み合わせて使用すると、温度トラッキング機能とフルスケール電圧出力が可能になります。AD5444/AD5446 DACは小型の10ピンMSOPパッケージを採用しています。これらはAD5425/AD5426/AD5432/AD5443のDACファミリーとピン互換です。
DACの性能評価用にEV-AD5443/46/53SDZを用意しています。詳細については、UG-327ボード・ユーザー・ガイドを参照してください。
アプリケーション- ポータブル、バッテリ駆動アプリケーション
- 波形生成器
- アナログ信号処理
- 計測アプリケーション
- プログラマブルなアンプおよび減衰器
- デジタル制御によるキャリブレーション
- プログラマブルなフィルタおよび発振器
- コンポジット・ビデオ
- 超音波装置
- ゲイン、オフセット、電圧のトリミング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 4
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5446YRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5446YRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2021 - 21_0043 Datasheet Correction for selected AD544X and AD545X parts |
||
AD5446YRMZ | 製造中 | |
AD5446YRMZ-RL7 | 製造中 | |
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5446YRMZ | 製造中 | |
AD5446YRMZ-RL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5446YRMZ | 製造中 | |
AD5446YRMZ-RL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5446YRMZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 5 | ||
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR01 | 製造中 | 超コンパクト高精度10.0V電圧リファレンス |
ゼロドリフト・オペアンプ 1 | ||
ADA4528-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入 / 出力 |
レールtoレール・オペアンプ 1 | ||
AD8505 | 製造中 | オペアンプ、シングル、最大20µA、レールtoレール入出力、ゼロ入力クロスオーバー歪 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
OP1177 | 製造中 | オペアンプ、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流、シングル |
高電圧オペアンプ(12V以上) 2 | ||
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
ADA4077-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
AD8065 | 製造中 | オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET™ |
AD8510 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、シングル、高精度、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域 |
ADA4051-1 | 製造中 | オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、シングル、RRIO |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く