電流出力 DAC
電流出力 DAC
電流出力 DAC
アナログ・デバイセズは広範な高精度乗算電流出力(IOUT)D/A コンバータ(DAC)を提供しています。これは 12 ビット分解能から業界をリードする 18 ビット分解能までの ±1 LSB INL および DNL 仕様を特徴としています。
アナログ・デバイセズのポートフォリオには、パラレル・インターフェース、シリアル SPI インターフェース、または I2C インターフェースを備えた小型パッケージのシングルおよび乗算型 DAC があります。電流出力 R-2R DAC は特定のアプリケーションに最適化された外部アンプを利用可能で、リファレンス・バッファリングは不要です。したがって、高直線性を実現します。SoftSpanTM 機能によって出力スパンがソフトウェアで選択可能になり、精密ゲイン段および関連外部ジャンパ、高精度抵抗、アンプ回路を追加する必要がありません。内蔵高精度抵抗によって、基準反転、バイポーラ・オフセット、オフセット、およびゲイン調整が可能です。
アナログ・デバイセズは広範な高精度乗算電流出力(IOUT)D/A コンバータ(DAC)を提供しています。これは 12 ビット分解能から業界をリードする 18 ビット分解能までの ±1 LSB INL および DNL 仕様を特徴としています。
アナログ・デバイセズのポートフォリオには、パラレル・インターフェース、シリアル SPI インターフェース、または I2C インターフェースを備えた小型パッケージのシングルおよび乗算型 DAC があります。電流出力 R-2R DAC は特定のアプリケーションに最適化された外部アンプを利用可能で、リファレンス・バッファリングは不要です。したがって、高直線性を実現します。SoftSpanTM 機能によって出力スパンがソフトウェアで選択可能になり、精密ゲイン段および関連外部ジャンパ、高精度抵抗、アンプ回路を追加する必要がありません。内蔵高精度抵抗によって、基準反転、バイポーラ・オフセット、オフセット、およびゲイン調整が可能です。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}