AD8510
AD8510
製造中オペアンプ、JFET入力段、シングル、高精度、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.36
Viewing:
製品の詳細
- 高速セトリング時間:500ns(~0.1%)
- 低オフセット電圧:400μV(最大)
- 低いTCVOS:1µV/℃(typ)
- 低入力バイアス電流:25pA(typ)@VS =±15V
- 両電源動作:±5 V ~ ±15 V
- 低ノイズ:8nV/√Hz(typ)@f=1kHz
- 低歪み:0.0005%
- 位相反転無し
- ユニティ・ゲイン安定動作
AD8510/AD8512/AD8513は、それぞれシングル、デュアル、クワッドの高精度JFETアンプで、低オフセット電圧、低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、低入力電流ノイズを特長としています。
低オフセット、ローノイズ、非常に低い入力バイアス電流の組み合わせにより、これらのアンプは特に高インピーダンス・センサーの増幅およびシャントを使う高精度電流計測に最適です。DC精度、ローノイズ、高速セトリング・タイムの組み合わせにより、医療機器、電子計測機器、自動テスト装置において高精度が得られます。多くの競合するアンプとは異なり、AD8510/AD8512/AD8513は非常に大きな容量負荷でも高速なセトリング性能を維持します。多くの旧型JFETアンプとは異なり、AD8510/AD8512/AD8513では入力電圧が最大コモン・モード電圧範囲を超えても出力位相の反転は発生しません。
高速スルーレートと容量負荷での優れた安定性により、AD8510/AD8512/AD8513は高性能フィルタ用に最適です。低入力バイアス電流、低オフセット、ローノイズにより、フォトダイオード・アンプ回路で広いダイナミック・レンジが得られます。AD8510/AD8512/AD8513はローノイズおよび低歪み、高出力電流、優れた動作速度を持つため、オーディオ・アプリケーション向けにも最適です。
AD8510/AD8512は、両者とも8ピンの狭型SOIC_Nパッケージまたは8ピンのMSOPパッケージを採用しています。MSOPパッケージ部品は、テープとリールでのみ出荷しています。AD8513は14ピンのSOIC_NパッケージとTSSOPパッケージを採用しています。
全ての製品は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8510ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8510ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8510ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8510ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8510ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8510BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8510BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8510BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8510ARMZ | 製造中 | |
AD8510ARMZ-REEL | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8510ARZ | 製造中 | |
AD8510ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8510ARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8510BRZ | 製造中 | |
AD8510BRZ-REEL | 製造中 | |
AD8510BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4610-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、シングル、JFET、高精度、低ノイズ、レールtoレール出力 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8510
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。