AD5065
AD5065
製造中D/Aコンバータ、nanoDAC®、完全16ビット精度、VOUT 、SPIインターフェース、4.5V~5.5V、TSSOPパッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.38
Viewing:
製品の詳細
- 低消費、デュアル12/14/16ビットD/Aコンバータ、±1LSB INL
- 独立した電圧リファレンス・ピン
- レールtoレール動作
- 電源電圧:4.5V~5.5V
- ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- パワーダウン時:400nA@5V
- 3種類のパワーダウン機能を装備
- チャンネルごとにパワーダウン機能
- パワーアップ時に低グリッチ
- ハードウエアによるパワーダウン・ロックアウト機能
- ソフトウェアでのLDAC機能を無効にするハードウェアのLDAC
- プログラマブル・コードによるCLR機能
- オプションのSDO ディジーチェイン接続機能
- 14 ピンTSSOP を採用
AD5025/AD5045/AD5065は低消費、デュアル、12/14/16ビットの出力バッファ内蔵電圧出力、nanoDAC®ファミリーのD/Aコンバータで、それぞれ独立したリファレンス・ピンを備えた±1LSBの相対的精度仕様を提供し、単電源4.5V~5.5Vで動作します。AD5025/AD5045/AD5065は±1LSBの差動精度の仕様を兼ね備えています。これらの製品は、汎用、低消費電力のシュミット・トリガ、3線シリアル・インターフェースを使用しており、、最大50MHzのクロック・レートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を持ちます。AD5025/AD5045/AD5065のリファレンスは外部からリファレンス・ピンを通して、内蔵リファレンス・バッファに供給されます。AD5025/AD5045/AD5065は、パワーオン・リセット回路を備えており、電源投入時にD/Aコンバータの出力をゼロスケールまたはミッドスケールにセットでき、このデバイスに有効な書き込みが行われるまではその出力を維持します。また、AD5025/AD5045/AD5065 はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で400nAに低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトウエアで選択する機能を提供します。これらの製品のパワーダウン・モードはシリアル・インターフェースを介して設定されます。これら製品の総合未調整誤差は2.5mV以下となっています。また、パワーオン時に発生するグリッジは非常に小さくなるよう設計されています。全てのD/Aコンバータの出力はLDAC 機能を用いることによって同時アップデートが可能で、さらにユーザが選択したDACチャンネルを同時更新する機能も備わっています。さらに、非同期のCLR機能もあり、全てのDAC出力を、ソフトで選べるゼロ、ミッドスケール、フルスケールのいずれかにクリアすることも可能です。パワーダウン・ロックアウト(PDL)機能は、シリアル・インターフェースを介したいかなる状況下での電源ダウンからDACを保護するために使用することができます。
製品のハイライト
- 独立したリファレンス・ピンを備えた上で、14ピンのTSSOPパッケージでデュアル・チャンネルを実現
- 12/14/16ビット精度:±1LSB INL
- パワーアップ時に低グリッチ
- 速度最大50 MHzのクロックを持つ高速シリアル・インターフェースを内蔵
- 3種類のパワーダウン・モードが可能
- 既知の出力電圧(ゼロまたはミッドスケール)にリセット可能
- パワーダウン・ロックアウト機能を内蔵
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- データ・アクイジション・システム
- 携帯型バッテリ駆動の計装機器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブルな電圧源と電流源
- プログラマブルな減衰器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5065ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD5065ARUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5065BRUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD5065BRUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5065ARUZ | 製造中 | |
AD5065ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5065BRUZ | 製造中 | |
AD5065BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 6 | ||
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
ADUM1310 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、トリプル・チャンネル |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
AD8638 | 製造中 | オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力 |
AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く