AD5045

製造中

D/Aコンバータ、完全14ビット精度、VOUT nanoDAC® 、SPIインターフェース、4.5V~5.5V、TSSOPパッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低消費、デュアル12/14/16ビットD/Aコンバータ、±1LSB INL
  • 各チャンネルに独立の電圧リファレンス・ピンを装備
  • レールtoレール動作
  • 電源電圧:4.5V~5.5V
  • ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット機能
  • パワーダウン時:400nA@5V
  • 3種類のパワーダウン機能
  • チャンネルごとのパワーダウン機能
  • パワーアップ時における低グリッチ性能
  • ハードウエア・パワーダウン・ロックアウト機能
  • ソフトでのLDAC機能を無効にするハードLDAC
  • プログラマブルなコードへのCLR機能
  • SDOデイジーチェーン・オプション
  • 14ピンTSSOP


AD5045
D/Aコンバータ、完全14ビット精度、VOUT nanoDAC® 、SPIインターフェース、4.5V~5.5V、TSSOPパッケージ
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
シリーズ電圧リファレンス 6
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

最新のディスカッション