AD5025
AD5025
製造中D/Aコンバータ、完全12ビット精度、VOUT、nanoDAC®、SPIインターフェース、4.5V~5.5V、TSSOPパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.13
Viewing:
製品の詳細
- 低消費、デュアル12/14/16ビットD/Aコンバータ、±1LSB INL
- 各チャンネルに独立の電圧リファレンス・ピンを装備
- レールtoレール動作
- 電源電圧:4.5V~5.5V
- ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット機能
- パワーダウン時:400nA@5V
- 3種類のパワーダウン機能
- チャンネルごとのパワーダウン機能
- パワーアップ時における低グリッチ性能
- ハードウェア・パワーダウン・ロックアウト機能
- ソフトでのLDAC機能を無効にするハードLDAC
- プログラマブルなコードへのCLR機能
- SDOデイジーチェーン・オプション
- 14ピンTSSOP
AD5025/AD5045/AD5065は低消費電力、デュアル、12/14/16ビットのバッファ付き電圧出力nanoDAC® D/Aコンバータで、各チャンネルに独立したリファレンス・ピンを備え、±1LSB INLの相対精度仕様を提供し、4.5V~5.5Vの単電源で動作します。また、AD5025/AD5045/AD5065の微分精度仕様は±1LSBです。これらのデバイスは、最大50MHzのクロック・レートで動作し、標準SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ多機能の3線式低消費電力シュミット・トリガ・シリアル・インターフェースを内蔵しています。AD5025/AD5045/AD5065のリファレンス電圧は外部ピンから供給され、リファレンス・バッファが内蔵されています。AD5025/AD5045/AD5065は、パワーオンリセット回路を備えており、パワーアップ時にDACの出力をゼロスケールまたはミッドスケールにすることができ、デバイスに有効な書き込みが行われるまではその出力を維持します。また、AD5025/AD5045/AD5065には消費電流を5Vで400nA(typ)まで低減するパワーダウン機能があり、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトウェアで選択することができます。これらのデバイスはシリアル・インターフェースを介してパワーダウン・モードに設定されます。総合未調整誤差は2.5mV以下です。また、パワーアップ時に発生するグリッジは非常に小さくなるよう設計されています。LDAC機能を使って全てのDAC出力を同時に更新することが可能で、さらに、同時更新するDACチャンネルを選択することもできます。また、全てのDACをソフトウェアで選択可能なコード(0V、ミッドスケール、またはフルスケール)に非同期にクリアするCLRピンも備えています。このデバイスにはパワーダウン・ロックアウト(PDL)ピンがあり、このピンを使うと、いかなる状況でもDACがシリアル・インターフェースを介してパワーダウンしないように設定することができます。
製品のハイライト
- 独立した電圧リファレンス・ピンを備えた上で、14ピンのTSSOPパッケージでデュアル・チャンネルを実現
- 12/14/16ビット精度:±1LSB INL
- パワーアップ時の低グリッチ
- クロック・レートが最大50MHzの高速シリアル・インターフェースを内蔵
- 3種類のパワーダウン・モードが可能
- 既知の出力電圧(ゼロまたはミッドスケール)にリセット可能
- パワーダウン・ロックアウト機能を搭載
- プロセス・コントロール
- データ・アクイジション・システム
- 携帯型バッテリ駆動の計装機器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブルな電圧源と電流源
- プログラマブルな減衰器
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5025BRUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD5025BRUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5025BRUZ | 製造中 | |
AD5025BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 6 | ||
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
ADUM1310 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、トリプル・チャンネル |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
AD8638 | 製造中 | オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力 |
AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く