ADR3425
製造中電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.09
製品の詳細
- 初期精度:±0.1%(max)
- 最大温度係数:8 ppm/℃
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 出力電流:+10mA出力電流/-3 mA引き込み電流
- 低静止電流:100μA(max)
- 低いドロップアウト電圧:250mV@2mA
- 出力ノイズ(0.1~10 Hz):10μVp-p以下@1.2V(typ)
- 6ピンSOT-23パッケージを採用
ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ADR3440/ADR3450は低価格、低消費の高精度CMOS電圧リファレンスで、小型SOT-23パッケージに収められ、±0.1%の初期精度、低動作電流、低ノイズを特長としています。
高精度を実現するため、アナログ・デバイセズ社で特許収得済みのDigiTrim®技術を用いて、最終アッセンブリ工程で、デジタル的に出力電圧と温度係数がトリミングされます。安定化とシステム信頼性は、デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと小さな長期出力電圧ドリフトによって、さらに改善されています。
さらに、デバイスは小さな動作電流(最大で100μA)のため、低消費の製品で容易に使用することができ、一方低出力ノイズは、クリティカルな信号処理システムにおいて信号の維持を手助けします。 これらのCMOS製品は、広範囲な出力電圧で入手可能となっており、全ての製品は-40℃~+125℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 高分解能データ変換
- 工業用計測機器
- 医用機器
- 車載制御
- バッテリ駆動の機器
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 4
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR3425ARJZ-R2 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADR3425ARJZ-R7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
ADR3425ARJZ-R2 | ||
ADR3425ARJZ-R7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADR3425ARJZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADR3425
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。