ADuM1253

新規設計に推奨

単方向SCL、拡張VDD、アイドルバス・ホットスワップ、低VOLを備えた超低消費電力I2Cアイソレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低VOL(MAX)によりI2Cデバイスとの互換性が向上
    • サイド1:0.69V
    • サイド2:0.4V
  • 超低消費電力によりバッテリ寿命を延長
    • 400kHzでチャンネルあたり142μA(代表値)
  • 独立した広いVDD1/VDD2電源範囲によって、より多くのロジック電圧レベルがサポートされ、レベル・シフトが可能
    • 1.71V~5.5V(両側)
  • ホットスワップ可能なサイド2 I/Oによりデータの破損を防止
    • サイド2の初回接続は、バスがアイドル状態または停止状態のときに行われる
  • 最大2MHz SCLでの双方向I2Cデータ転送
  • 強力な電流シンクによるRPULL-UP値の低減によってバス速度が向上
    • サイド1:5mA
    • サイド2:50mA
  • デジタル信号の堅牢なガルバニック絶縁
    • 連続耐圧(VIOWM
      • 8ナローSOIC:445VRMS
    • IEC 61000-4-5に基づく±10kVのサージへの耐性
    • パッケージと沿面距離およびクリアランス
      • 8ナローSOIC:4mm
  • 安全性と規制に関する認定(申請中)
    • IEC60747-17(申請中)
      • 強化されたVIORMナローSOIC:630VPEAK
    • UL 1577(申請中)
      • 8ナローSOIC:3000VRMS(1分間)
    • IEC/EN/CSA 62368-1(申請中)
    • IEC/EN/CSA 61010-1(申請中)
    • CAN/CSA-C22.2 No. 14-18(申請中)
ADuM1253
単方向SCL、拡張VDD、アイドルバス・ホットスワップ、低VOLを備えた超低消費電力I2Cアイソレータ
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
isoPower 2
ADuM5020 新規設計に推奨 低放射の 500 mW 絶縁型 DC/DC コンバータ
ADuM5028 新規設計に推奨 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ
トランス・ドライバ 1
MAX258 製造中 500mAプッシュプルトランスドライバ、絶縁型電源用
フライバック、フォワード、絶縁コントローラ 2
LT8303 新規設計に推奨 150V/450mAスイッチを備えた100V入力のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
LT3999 製造中 デューティ・サイクルを制御できる低ノイズ、1A、1MHzプッシュプルDC/DCドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
ADuM1252SEVKIT

評価対象:ADuM1252

機能と利点

  • DCから2MHzまでのデータ転送レート
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 便利な4ポイントI2Cバス接続
  • 最大3.0kVRMSで60秒間の絶縁を確保
  • オンボード電源電流計測をサポート
  • 温度範囲:40°C~+125°C
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

ADuM1252S評価用キット(EVキット)は、8ピン・ナローSOIC表面実装パッケージに収められた超低スタンバイ電流の2チャンネル双方向強化絶縁型デジタル・アイソレータであるADuM1252の機能を実証する完全実装済および試験済みの回路基板です。ADuM1252S EVキットを使用して、ADuM1252の機能と電気的性能を評価できます。このEVキットは2つの独立した電源から電力が供給されます。

ADuM1252S EVキットは、ADuM1253の評価にも使用できます。

ADuM1252SEVKIT
評価対象:ADuM1252

最新のディスカッション

最近表示した製品