MAX258

製造中

500mAプッシュプルトランスドライバ、絶縁型電源用

絶縁型電源の設計を簡素化

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.72
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シンプルかつフレキシブルな設計
    • 電源範囲:+3.0V~+5.5V
    • 低RON:300mΩ (max) (4.5V時)
    • 高効率:90% (max)
    • トランスに最大500mAを供給
    • 内部発振器周波数:250kHzまたは600kHz
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • システム保護内蔵
    • 低電圧ロックアウト
    • サーマルシャットダウン
  • 基板スペースを節約
    • 小型8ピンTDFNパッケージ(2mm x 3mm)
MAX258
500mAプッシュプルトランスドライバ、絶縁型電源用
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
トランス・ドライバ 5
MAX845 製造中 PCMCIAアプリケーション用、絶縁型トランスドライバ
MAX13256 製造中 36V Hブリッジトランスドライバ、絶縁型電源用
MAX256 製造中 絶縁型電源用、3W一次側トランスHブリッジドライバ
MAX253 製造中 絶縁型電源用、1W 1次側トランスHブリッジドライバ
MAX13253 製造中 1Aスペクトラム拡散プッシュプルトランスドライバ、絶縁型電源用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX258EVKIT

MAX258の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 効率:最大90%
  • プッシュプル整流出力
  • バイポーラ出力または全波整流に構成可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX258の評価キット(EVキット)は、プッシュプルトランスドライバのMAX258を実証する、完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットは3.0V~5.5Vの単一電源で動作し、ボード上の巻数比1CT:1.3CTのトランスによって出力電圧が設定されます。
このEVキットは、プッシュプル絶縁型DC-DCコンバータを使用して5Vで最大2.3Wの出力電力で、最大90%の総合効率を提供します。低電圧ロックアウトおよびサーマルシャットダウンによって堅牢な絶縁型電源を実現します。表面実装型トランスは、プッシュプル整流回路から給電される出力に対しガルバニック絶縁を提供し、出力電圧リップルを低減します。
このEVキットの回路はプッシュプル整流として構成され、出力電圧は入力電圧に追従します。このEVキットは、バイポーラ出力および全波整流を含むその他の回路構成に構成することも可能です。

アプリケーション

  • 絶縁型アナログフロントエンド
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療用機器
  • パワーメーターデータインタフェース

MAX258EVKIT
MAX258の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品