ADP5072

新規設計に推奨

1 A/0.6 A DC/DC スイッチング・レギュレータ、正と負の独立出力

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電源の電圧範囲: 2.85 V ~ 5.5 V
  • 適切に調整され、個別に抵抗をプログラム可能な VPOS および VNEG 出力を生成
  • 昇圧レギュレータによって VPOS 出力を生成
    • 正出力を 35 V に調整可能
    • 内蔵 1.2 A メイン・スイッチ
  • 反転レギュレータによって VNEG 出力を生成
    • 負出力を −30 V に調整可能
    • 内蔵 0.6 A メイン・スイッチ
  • 1.0 MHz ~ 2.6 MHz の外付け周波数同期機能(オプション)付きの 1.2 MHz/2.4 MHz スイッチング周波数
  • 抵抗プログラム式のソフト・スタート・タイマー
  • システム・ノイズ低減用のスルー・レート制御
  • 個別精度有効化と柔軟なスタートアップ・シーケンス制御でシンメトリックな開始、VPOS 優先、または VNEG 優先に対応
  • 位相差動作
  • UVLO、OCP、OVP、および TSD 保護
  • 1.61 mm × 2.18 mm、20 ボール WLCSP
  • −40 °C ~ +125 °C のジャンクション温度範囲
ADP5072
1 A/0.6 A DC/DC スイッチング・レギュレータ、正と負の独立出力
ADP5072 Functional Block Diagram ADP5072 Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP5072
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP5072

ADP5072  評価用ボード

機能と利点

  • 入力電源の電圧範囲: 3 V ~ 5.5 V
  • 出力電圧: ±15 V
  • 出力電流: 190 mA まで(VPOS)、90 mA まで(VNEG)(VIN による)

製品詳細

ADP5072CB-EVALZ 評価用ボードでは、ADP5072 DC/DC コンバータの機能を検証できます。ADP5072 は、調整された正側レールと負側レールを個別に生成するデュアル高性能 DC/DC レギュレータです。

このボードを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。デバイス機能は、動作周波数の選択、ソフト・スタート、シーケンス、スルー・レート制御などを基に検証することができます。

ADP5072 のその他の詳細については、ADP5072 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照する必要があります。

EVAL-ADP5072
ADP5072  評価用ボード
ADP5072CB-EVALZANGLE-web ADP5072CB-EVALZTOP-web ADP5072CB-EVALZBOTTOM-web

リファレンス・デザイン

Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 Circuits from the Lab®

Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

機能と利点

  • Conductivity Range of 0.1 μS to 10 S
  • Automatic Measurement Ranging
  • 2- or 4-wire Conductivity Probe Compatible
  • External Temperature Compensation
  • Standalone Operation and Control
CN0359
Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System
Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 - Top View
CN0359 - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品