AD7383
製造中デュアル同時サンプリング、16ビット、4MSPS、SAR ADC、疑似差動入力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.41
製品の詳細
- デュアル16ビット/14ビットADCファミリ
- デュアル同時サンプリング
- 疑似差動アナログ入力
- 4MSPSのスループット変換レート
- S/N比(代表値)
- 87.5dB、VREF = 3.3V(16ビットAD7383の外部リファレンス)
- 83.5dB、VREF = 3.3V(14ビットAD7384の外部リファレンス)
- 93.4dB(RES = 1、OSR = 8)
- 内蔵オーバーサンプリング機能
- 分解能増強機能
- INL誤差(最大値)
- 2.5LSBs(16ビットAD7383)
- 1.0LSB(14ビットAD7384)
- 2.5Vの内部リファレンス
- 高速シリアル・インターフェース
- −40°C~+125°Cで動作
- 16ピンLFCSP、3mm × 3mm
- アラート機能
16ビットのAD7383および14ビットのAD7384は、3.0V~3.6V電源で動作し、最大4MSPまでのスループット・レートに対応する、デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較レジスタ(SAR)、逐次比較型の A/Dコンバータ(ADC)のピン互換ファミリです。アナログ入力は疑似差動入力タイプで、CSの立下がりエッジでサンプリングと変換が行われます。
集積化内蔵・オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部2.5Vリファレンスのバッファ付き。代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用することも可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションでは標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェース接続できます。また、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応します。
AD7383およびAD7384は16ピンのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で供給され、動作温度範囲は-40°C~+125°Cで仕様規定されています。
多機能ピンの名称は、該当する機能でのみ参照されることがあります。
製品のハイライト
- 2つのADCフル機能による、デュアル同時サンプリングと変換。
- ピン互換の製品ファミリ。
- 4MSPSの高スループット・レート。
- 省スペースの3mm × 3mm LFCSPパッケージ。
- 集積化オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジが広がり、ノイズ低減とSCLKの速度条件の軽減を実現。
- 疑似差動アナログ入力。
- サンプリング・コンデンサの容量が小さいため、アンプの駆動負荷が低減。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- IおよびQ復調
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7383BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7383BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
ADA4940-2 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 2 | ||
ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2 | ||
ADP166 | 製造中 |
LDOレギュレータ、150mA、超低静止電流 |
ADP7104 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1 | ||
ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
負電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開く