AD4682

新規設計に推奨

擬似差動入力、1MSPS/500kSPS、デュアル同時サンプリング、16ビット、SAR ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル16ビットADCファミリ
  • デュアル同時サンプリング
  • 疑似差動アナログ入力
  • スループット変換レート
    • AD4682は1MSPS
    • AD4683は500kSPS
  • S/N比(代表値)
    • 87.5dB、VREF = 3.3V(外部リファレンス)
    • 93.4dB(RES = 1、OSR = ×8)
  • 内蔵オーバーサンプリング機能
  • アラート機能
  • 分解能増強機能
  • INL誤差(最大値):2.5LSB
  • 2.5Vの内部リファレンス
  • 高速シリアル・インターフェース
  • −40°C~+125°Cで動作
  • 3mm × 3mm の16ピンLFCSP
AD4682
擬似差動入力、1MSPS/500kSPS、デュアル同時サンプリング、16ビット、SAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 2
ADR4533 製造中 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
シングルエンド入力差動出力アンプ 1
ADA4940-2 製造中 ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
ADA4805-2 新規設計に推奨

オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD7383

AD7383評価用ボード

機能と利点

  • マルチチャンネル、同時サンプリングAD7383向け、フル機能評価用ボード
  • 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
  • オンボード電源
  • SDP-H1コントローラ・ボード互換
  • 制御およびデータ解析用PCソフトウェア

製品詳細

EVAL-AD7383FMCZは、AD7383 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。EVAL-AD7383FMCZは、160ウェイのSDPコネクタ(J4)を介してEVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)で制御できます。SDP-H1は、分析/制御/評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由でEVAL-AD7383FMCZを制御します。このソフトウェアは、ACEソフトウェアのページまたはAD7383製品ページからダウンロードできます。

EVAL-AD7383FMCZを使用して、14ビット疑似差動逐次比較レジスタ(SAR)ADCのAD7384を評価できます。AD7383とAD7384では、変換結果をクロックアウトするときのクロック・サイクルの数のみが異なります。これは、デバイスの分解能と関連があります。

AD7383の詳細については、AD7383 のデータシートを参照してください。EVAL-AD7383FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。また、SDP-H1の詳細については、SDP-H1 評価用ボードのページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドについては、ACEソフトウェアのページを参照してください。

EVAL-AD7383
AD7383評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品