電源製品(パワー・マネージメント)
searchIcon
banner background image

電源製品(パワー・マネージメント)

アナログ・デバイセズのパワー・マネージメントICと電源モジュールは、すべての市場において現在および将来のイノベーションを推進させるための基盤となります。当社の高性能パワー・マネージメント・ソリューションは最先端の設計およびパッケージング技術を備えており、比類ない電力密度、超低ノイズ技術、および優れた信頼性などの厳しい電源条件を満たします。これらの機能を通じて、機能密度の向上と所有コストの低減を実現しながら、システムを最適な効率、速度、電源レベルで動作させることができます。業界で最も包括的で一貫した電源設計ツール・スイートと高度に設定可能な電源相互接続ソリューションを合わせて取り入れた、アナログ・デバイセズの使いやすいパワー・マネージメント・ソリューションによって、お客様は最高性能の実現と迅速な市場導入を同時に達成できます。
アナログ・デバイセズのパワー・マネージメントICと電源モジュールは、すべての市場において現在および将来のイノベーションを推進させるための基盤となります。当社の高性能パワー・マネージメント・ソリューションは最先端の設計およびパッケージング技術を備えており、比類ない電力密度、超低ノイズ技術、および優れた信頼性などの厳しい電源条件を満たします。これらの機能を通じて、機能密度の向上と所有コストの低減を実現しながら、システムを最適な効率、速度、電源レベルで動作させることができます。業界で最も包括的で一貫した電源設計ツール・スイートと高度に設定可能な電源相互接続ソリューションを合わせて取り入れた、アナログ・デバイセズの使いやすいパワー・マネージメント・ソリューションによって、お客様は最高性能の実現と迅速な市場導入を同時に達成できます。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズの μModule®(マイクロ・モジュール)レギュレータDC/DC 電源製品は、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。µModule 電源製品は、ステップダウン(降圧)、ステップアップ(昇降圧)、バッテリ・チャージャ、絶縁コンバータ、LED ドライバなどの機能をサポートしています。すべてのデバイスで使用可能な PCB ガーバーファイルと高度に統合化されたソリューションである µModule 電源製品は、高い効率性と信頼性を実現し、また一部の製品では EN 55022 クラス B 規格に準拠した低 EMI ソリューションも実現し、時間と空間の制約に対処しています。
archive icon
アナログ・デバイセズの isoPower® 技術は、独自の iCoupler® チップ・スケール・トランスを利用して、絶縁型DC/DCコンバータとデータ・アイソレータを1つのパッケージに組み込みます。これにより、フォトカプラ使用時のようにコスト、サイズ、消費電力、性能、信頼性の面で制約を受けることなく、アイソレーションを実装することができます。磁気絶縁製品はフォトカプラよりも安全で信頼性が高く、しかも使いやすいため、すでに 10 億チャンネル以上が出荷されています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、高性能の低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータを幅広く製造しています。これらのLDOリニア電圧レギュレータは、無線/有線システム、オーディオ・システム、FPGA/DSP/µC電源、RF、および計測器の最終アプリケーションの性能に価値を追加する、超低ドロップアウト、高速過渡応答、優れたラインと負荷のレギュレーションなどの機能を提供します。LDOリニア電圧レギュレータの選択肢は幅広く、低ノイズ、高PSRR、小型パッケージングなど、様々な設計ニーズを満たす、多彩な機能を利用できます。
archive icon
アナログ・デバイセズは、自動車、ディスプレイ・バックライティング、ハンドヘルド、汎用高出力照明などのアプリケーション向けに広範なLEDドライバIC製品ラインを提供しています。インダクタレス・レギュレータ(チャージ・ポンプ・レギュレータ)またはスイッチング・レギュレータ・ベースのLEDドライバとして、直列、並列、または直列/並列を組み合わせた白色LEDを駆動できます。昇圧レギュレータ、降圧レギュレータ、昇降圧レギュレータ、SEPIC構成のLEDドライバをはじめ、さまざまなドライバ構成に対応します。いずれのタイプも極めて高い効率と低いノイズ、小さいフットプリントを実現します。当社のポートフォリオには、内蔵ショットキー・ダイオード、正確なLED電流マッチング、複数出力の対応能力などの特長があります。
archive icon
アナログ・デバイセズのチャージ・ポンプ・ファミリーは、シンプルでコンパクトな、インダクタ不要DC/DC コンバータ設計の選択肢を幅広く提供しています。これらのコンバータは、入力電圧のステップアップ、ステップダウン、または反転に使用できます。このスイッチド・キャパシタ・コンバータは、インダクタを取り除くことで、ソリューションのフットプリントが小さく収まり、設計がより簡単になっています。さらに、チップ上に拡散スペクトル技術を組み込むことにより、入出力の両方のノイズが大幅に低減されます。
archive icon
ポートフォリオを拡大しているアナログ・デバイセズのフラッシュ充電器は、キセノン・フラッシュランプをトリガするための効率的で低プロファイルのソリューションを提供します。これらのモノリシック・スイッチング・レギュレータ充電器は、225 mA 〜 2 A の定格電流と、1.8 V という低い入力電圧で動作し、MSOP または ThinSOT パッケージにパッケージングされ、必要なトランスは非常に小型で済みます。つまり、220 μF のコンデンサをわずか 3.7 秒で 5 V から 320 V に充電します。
archive icon
アナログ・デバイセズは、昇圧(ブースト)、降圧(バック)、および反転の各モードで動作する広範なスイッチング・レギュレータを提供しています。これらのデバイスは固定または調整可能な出力電圧を生成することが可能で、最大2Aの出力電流を提供します。アナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータのポートフォリオが備える特長として、バッテリ電圧の低下検出、ユーザー調整可能な電流制限、各種のスイッチング周波数、および外付け部品数の削減などがあります。この高集積で汎用性の高い製品ファミリは、スペースの制約が厳しいアプリケーションで外付け部品数を最小限に抑えることを目的としています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、スーパーキャパシタ(別名ウルトラキャパシタ)を充電するように設計された、リニア、スイッチング、およびスイッチド・キャパシタ IC のポートフォリオを提供します。これらのデバイスは、入力または出力電流制限、自動セルバランス、および幅広い保護機能を備え、スーパーキャパシタ充電に適した独特の製品になっています。ESR(等価直列抵抗)の低さや繰り返し充電における優れた耐久性など、スーパーキャパシタの多くのメリットによって、総蓄電量よりも電源供給のほうが重要なアプリケーションにおいて、バッテリに変わるものとして重要性を増しています。
archive icon
アナログ・デバイセズの成長を続けるポートフォリオであるSilentMOS™スマート電力段は、電力効率とトランジェント性能を最適化し、EMI/EMCを低減する、比類ない統合ソリューションを実現します。低抵抗ハーフブリッジ・パワー・スイッチを組み合わせた全機能内蔵高速ゲート・ドライバが、正確なスイッチ電流および熱モニタリング遠隔測定機能を加えて増強されています。このスマート電力段は、適切な高周波数コントローラを組み合わせることで、最高水準の効率と過渡応答性能を備えた、コンパクトな大電流電圧レギュレータ・システムを形成します。SilentMOS技術は、第2世代のSilent Switcher® 2アーキテクチャを利用しており、高いスイッチング周波数で効率を最大化すると同時にEMIおよびスイッチ・ノード電圧オーバーシュートの両方を低減しています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、CCFL、CCDバイアス、LCDの各アプリケーションにおける電圧生成専用の広範な高性能スイッチング・レギュレータを製造しています。高スイッチング周波数の小型高集積スイッチング・レギュレータにより、非常に小さな回路実装が可能となり、ハンドヘルド・デバイスのバッテリ駆動時間を最大限に延ばすことができます。
archive icon

アナログ・デバイセズは、バッテリ・チャージャ、併用するバッテリ充電コントローラ、バッテリ・バックアップ・マネージャなど、高性能バッテリ管理ICデバイスの幅広いポートフォリオを提供しています。

バッテリ・チャージャはワイヤレス/有線の両アプリケーションに対応し、あらゆる充電式バッテリの化学組成に使用できます。併用するバッテリ・チャージャ・コントローラは、事実上あらゆる内部補償型スイッチング・レギュレータと一緒に使用でき、フル機能のバッテリ充電ソリューションを提供します。バッテリ・バックアップ・マネージャは、バッテリの充電に加え、システム電力の停止または停電時にバッテリからシステム出力へのバックアップ電力を供給できます。

バッテリ管理IC製品および幅広いアプリケーションをご確認ください。

archive icon
アナログ・デバイセズのバッテリ管理製品の多くは、当社の独立型バッテリ・チャージャの機能と 1 つ以上のその他の機能を組み合わせています。パワー・マネジメント IC(PMIC)製品では、バッテリ充電、PowerPath 制御、および 1 つ以上の DC/DC レギュレータを組み合わせて、ハンドヘルド製品用の完全な電源ソリューションを提供しています。 PowerPath 製品とアーキテクチャにより、VIN とバッテリの両方から負荷に電力が供給され、これにより充電時間が短縮され、ポータブルデバイス設計の柔軟性が向上します。また、これによりバッテリが消耗しているシステムでもインスタント・オンが可能になります。 その他の機能としては、USB および AC アダプタ用のデュアル入力、スイッチングレギュレータ、コンパレータ、LDO などが含まれます。
archive icon
アナログ・デバイセズは、環境発電(エナジーハーベスト)アプリケーション向けに、幅広い超低消費電力 IC を提供しています。 環境発電(エナジーハーベスト)とは、身の回りにあるエネルギーを電力に変換する発電方法です。振動(圧電)、太陽光発電(ソーラー)、および熱(TEC、TEG、熱電対列、熱電対)の各ソースからエネルギーを変換するパワー・マネージメント製品によって、調整電圧への高効率の変換、またはバッテリやスーパー・キャパシタ蓄電素子への充電が行われます。 わずか20mVで動作する昇圧コンバータや最大電力点機能を備えたバッテリ・チャージャによって、工業用オートメーション、制御、ワイヤレス・センサー、運送、オートモーティブ、ビル管理アプリケーションの可能性が広がります。アナログ・デバイセズの超低静止電流リニアレギュレータ、オペアンプ、コンパレータ、電圧監視回路、ADC、DAC、マイクロパワー電圧リファレンスは、自律システムの新しい構成要素になります。
archive icon
アナログ・デバイセズは、制約のある環境でのノイズに敏感なRF回路やオーディオ回路など、ノイズ要件が厳しいアプリケーション向けに設計された超低ノイズのリニア・レギュレータとスイッチング・レギュレータの特殊なファミリを提供しています。この製品ファミリは、高速な過渡応答と高い電源電圧変動除去比(PSRR)を実現するユニティ・ゲイン電流リファレンス・アーキテクチャを特長としています。Silent Switcher 3レギュレータは、降圧トポロジで利用可能で、卓越した低ノイズ性能を維持しながら負電圧レールに電力を供給する、反転降圧ブースト(IBB)モードで構成することもできます。超低ノイズLDO(低ドロップアウト・リニア・レギュレータ)は、極めて低いドロップアウト、高速な過渡応答、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを提供します。スイッチングとLDOの出力電圧は、SETピンにDACを印加することで動的に調整できます。これらの超低ノイズのリニア・レギュレータおよびスイッチング・レギュレータの10Hz~100kHzで測定された積分実効ノイズは、通常、数十マイクロボルト以下の範囲です。
archive icon
アナログ・デバイセズの専用定電流源製品のポートフォリオでは、使いやすさとデザイン性、電圧、電流、および熱の保護、そして内蔵電流制限を提供しています。定電流源は、オペアンプ、LED ドライバ、バッテリ・チャージャなどの多くの標準アナログ・ビルディング・ブロックを使用して設計できます。

電源ソリューション

アナログ・デバイセズ(ADI)は、パワー・エレクトロニクス・システムの設計者が、産業、通信、オートモーティブ、ヘルスケア、データ・センター、航空宇宙&防衛など、さまざまな市場に安全で信頼性の高いイノベーションをもたらすことができるソリューションを構築しています。ADIのパワー半導体は、設計者がエネルギー消費量削減の目標を達成し、次世代システム・イノベーションの総合的影響を低減するための基盤を提供します。
campaign-image
campaign-image

電源ソリューション

アナログ・デバイセズ(ADI)は、パワー・エレクトロニクス・システムの設計者が、産業、通信、オートモーティブ、ヘルスケア、データ・センター、航空宇宙&防衛など、さまざまな市場に安全で信頼性の高いイノベーションをもたらすことができるソリューションを構築しています。ADIのパワー半導体は、設計者がエネルギー消費量削減の目標を達成し、次世代システム・イノベーションの総合的影響を低減するための基盤を提供します。