アクティブPFC機能付きオフライン絶縁型フライバックLEDコントローラ
2017年09月18日
LT3799/LT3799-1は、24V~480Vを超える広い入力電圧範囲にわたってLEDをドライブするために特に設計された、アクティブ力率補正(PFC)機能付きの絶縁型LEDコントローラです。4W~100W超のLED電力を必要とするLEDアプリケーションに最適です。LT3799/LT3799-1の独自の電流検出方式により、オプトカプラを使用せずに十分に安定した電流を2次側に供給します。LT3799は標準のTRIAC壁面埋め込み型調光器に適合しており、LT3799-1は入力レギュレーションを最適化します。また、いずれも高調波歪みが小さく、90%の高効率を実現します。オープンLEDと短絡LEDの保護により長期信頼性が得られ、小型でシンプルなソリューションのフットプリントが様々なアプリケーションに対応します。
LT3799 製品詳細ページアクティブPFC機能付きオフライン絶縁型フライバックLEDコントローラ
2017年09月18日
LT3799/LT3799-1は、24V~480Vを超える広い入力電圧範囲にわたってLEDをドライブするために特に設計された、アクティブ力率補正(PFC)機能付きの絶縁型LEDコントローラです。4W~100W超のLED電力を必要とするLEDアプリケーションに最適です。LT3799/LT3799-1の独自の電流検出方式により、オプトカプラを使用せずに十分に安定した電流を2次側に供給します。LT3799は標準のTRIAC壁面埋め込み型調光器に適合しており、LT3799-1は入力レギュレーションを最適化します。また、いずれも高調波歪みが小さく、90%の高効率を実現します。オープンLEDと短絡LEDの保護により長期信頼性が得られ、小型でシンプルなソリューションのフットプリントが様々なアプリケーションに対応します。
LT3799 製品詳細ページ