LTC2754

製造中

クワッド12ビットSoftSpan 電流出力DAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 6つの出力範囲をプログラムまたはピン・ストラップで設定:
    0V~5V、0V~10V、–2.5V~7.5V、±2.5V、±5V、±10V
  • 16ビット INL 誤差:全温度範囲で±1 LSB (最大)
  • 全温度範囲で単調性を保証
  • 低グリッチ・インパルス: 0.26nV•s (3V電源時)、1.25nV•s (5V電源時)
  • すべての内部レジスタをシリアル・リードバック
  • 低消費電流: 1μA(最大)
  • 2.7V~5.5Vの単一電源動作
  • 16ビットのセトリング時間: 2μs
  • 電圧制御のオフセットおよび利得調整
  • 出力範囲に関係なくDAC出力を0V にクリアおよびパワーオンリセット
  • 52ピン7mm × 8mm QFN パッケージ
LTC2754
クワッド12ビットSoftSpan 電流出力DAC
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC1546A
LTC2754-16: 16-Bit, Quad Serial, SoftSpan, 1LSB INL IOUT DAC, Requires DC590

最新のディスカッション

最近表示した製品