LTC2755
製造中パラレルI/O付きクワッド12ビット電流出力SoftSpan DAC
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.84
製品の詳細
- 6つの出力範囲をプログラムまたはピン・ストラップ:
- ユニポーラ:0V~5V、0V~10V
- バイポーラ:±5V、±10V、±2.5V、-2.5V~7.5V
- 16ビットINL誤差:全温度範囲で±1LSB(最大)
- 低消費電流:1μA(最大)
- 全温度範囲で単調性を保証
- 低いグリッチ・インパルス: 1nV・s
- 2.7V~5.5Vの単一電源動作
- ±1LSBへのセトリング時間:2μs
- すべてのレジスタをリードバックできるパラレル・インターフェイス
- 非同期CLRピンにより、あらゆる出力範囲でDAC出力を0Vにクリア
- 0Vへのパワーオンリセット
- 64ピン9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2755は、クワッド12、14および16ビット乗算型パラレル入力、電流出力DACファミリです。これらのDACは2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、全温度範囲で単調性が保証されています。LTC2755A-16は調整なしで全温度範囲で16ビット性能(±1LSBのINLとDNL)を実現します。これらSoftSpan™DACは6つの出力範囲(2つのユニポーラ範囲と4つのバイポーラ範囲)をパラレル・インターフェイスを介してプログラムするか、あるいは、1つの範囲で動作するようにピン・ストラップすることが可能です。
LTC2755 DACはあらゆる内部レジスタのリードバックを可能にする双方向入出力パラレル・インターフェイスを使用しています。電源が最初に印加されると、パワーオン・リセット回路によってDAC出力が0Vにクリアされます。また、CLRピンをロジック“L”にすると、いずれの出力範囲でもDACが0Vに非同期クリアされます。
これらのデバイスはコマーシャル温度範囲とインダストリアル温度範囲で規定されています。
アプリケーション
- 高分解能のオフセットおよび利得調整
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 自動テスト装置
- データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2755ACUP-16#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755ACUP-16#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755AIUP-16#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755AIUP-16#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755BCUP-16#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755BCUP-16#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755BIUP-16#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755BIUP-16#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755CUP-12#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755CUP-12#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755CUP-14#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755CUP-14#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755IUP-12#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755IUP-12#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755IUP-14#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755IUP-14#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2755ACUP-16#PBF | 製造中 | |
LTC2755ACUP-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2755AIUP-16#PBF | 製造中 | |
LTC2755AIUP-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2755BCUP-16#PBF | 製造中 | |
LTC2755BCUP-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2755BIUP-16#PBF | 製造中 | |
LTC2755BIUP-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2755CUP-12#PBF | 製造中 | |
LTC2755CUP-12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2755CUP-14#PBF | 製造中 | |
LTC2755CUP-14#TRPBF | 製造中 | |
LTC2755IUP-12#PBF | 製造中 | |
LTC2755IUP-12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2755IUP-14#PBF | 製造中 | |
LTC2755IUP-14#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
ltc2755に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める