MAX16926

新規設計に推奨

車載4出力ディスプレイ電源ソリューション、ウォッチドッグ内蔵

業界初の車載PMIC、車載ディスプレイアプリケーション用

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.75
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積
    • 車載バッテリからの完全なディスプレイ電源ソリューション
    • 1つの高電圧2.1Aバックコンバータ:3.3V
    • 1つの高電圧100mA低IQリニアレギュレータ:3.3V
    • 1つの低電圧1.6Aバックコンバータ:1.1V
    • 1つの175mA低電圧リニアレギュレータ:1.8V
    • パワーグッド出力
  • ウォッチドッグタイマ内蔵
  • 堅牢で低EMI
    • 設定可能なスイッチング周波数
    • 内部スペクトラム拡散発振器
    • スルーレート制御されたスイッチング
    • サーマルシャットダウン保護
  • 小型TQFN20パッケージ(4mm × 4mm)
MAX16926
車載4出力ディスプレイ電源ソリューション、ウォッチドッグ内蔵
MAX16926:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX16923EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16923/MAX16926

機能と利点

  • 4.5V to 36V Wide Input Voltage Range (40V Load-Dump Tolerant)
  • One High-Voltage 2.1A Buck Converter (5V or 3.3V)
  • One High-Voltage 100mA Low-IQ Linear Regulator (3.3V)
  • One Low-Voltage 1.6A Buck Converter (3.3V, 1.8V, 1.2V, or 1.1V)
  • One Low-Voltage 180mA Linear Regulator (3.3V, 1.8V, 1.5V or 1.1V)
  • Power-Good Outputs
  • Integrated Watchdog Timer
  • Programmable Switching Frequency (400kHz, 440kHz, 2MHz, 2.2MHz)
  • Spread Spectrum
  • Proven PCB Layout
  • Automotive CISPR25 CLASS5 compliant
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16923 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount PCB used to evaluate the MAX16923 automotive 4-output display-power solution. The MAX16923 is a 4-channel power-management IC designed to accommodate the main rails used in modern automotive TFT displays. The MAX16923 integrates a high-voltage buck converter that transforms battery voltages into a 5V or 3.3V intermediate rail. In addition, a high-voltage, always-on, low-quiescent-current linear regulator supplies power at 3.3V. The low-voltage section consists of a fully-integrated DC/DC converter and an LDO running off the intermediate rail. A single START control pin initiates the start-up sequence, thereby simplifying device control. The MAX16923’s external PMOSFET control block allows battery voltage to be switched to a downstream device, such as a backlight boost converter. The MAX16923 also embeds a watchdog timer and selectable switching frequencies with spread spectrum.

Applications

  • Central Information Displays
  • Infotainment Displays
  • Instrument Clusters

MAX16923EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16923/MAX16926

最新のディスカッション

max16926に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品