LTC6431-20

新規設計に推奨

利得ブロック20dBの50Ω IFアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 20MHz~1400MHzの範囲で50Ωに整合
  • 電力利得:20.8dB
  • 240MHzでのOIP3:46.2dBm(負荷50Ω)
  • 240MHzでのNF = 2.6dB
  • 全入力ノイズ:0.6nV/√Hz
  • S11 < -10dB(2.0GHzまで)
  • S22 < -10dB(1.4GHzまで)
  • 線形出力振幅:>2.0VP-P
  • P1dB = 22.0dBm
  • 50Ωシングルエンド入力/出力
  • VCCの変動の影響を受けない
  • AグレードはOIP3を240MHzで全数検査済み
  • 入力/出力が内部で50Ωに整合
  • 5V単電源
LTC6431-20
利得ブロック20dBの50Ω IFアンプ
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
ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC2077A

LTC6431-20 Demo Board 50Ω, 20dB Gain Block Demo Board

製品詳細

Demonstration circuit 2077A features the LTC6431-20 50Ω gain block IF amplifier. The LTC6431-20 has a power gain of 20.8dB and it is part of the LTC6431-YY amplifier series.

DC2077A
LTC6431-20 Demo Board 50Ω, 20dB Gain Block Demo Board

最新のディスカッション

LTC6431-20に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品