LTC6430-20
新規設計に推奨直線性の高い差動RF/IFアンプ/A/Dコンバータ・ドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.42
製品の詳細
- 240MHzでのOIP3:51.0dBm(差動負荷:100Ω)
- 240MHzでのNF = 2.9dB
- –3dBでの帯域幅:20MHz~2060MHz
- 利得:20.8dB
- AグレードはOIP3を380MHzで全数検査済み
- 全入力ノイズ:0.6nV/√Hz
- S11 < -10dB(1.4GHzまで)
- S22 < -10dB(1.4GHzまで)
- 線形出力振幅:>2.75VP-P
- P1dB = 24.0dBm
- VCCの変動の影響を受けない
- 100Ωの差動利得ブロック動作
- 入力/出力が内部で100Ωの差動インピーダンスに整合
- 5V単電源
- DC消費電力 = 850mW
- 4mm × 4mm、24ピンQFNパッケージ
LTC6430-20は、高分解能の高速A/Dコンバータを駆動する目的で設計された差動利得ブロック・アンプで、1000MHzを超える優れた直線性を備え、付随する出力ノイズを低く抑えています。LTC6430-20は5V単電源で動作し、消費電力はわずか850mWです。
LTC6430-20は、その差動構成ではA/Dコンバータの差動入力を直接駆動できます。1:2のバラン・トランスを使用した場合、このデバイスは優れた50Ω広帯域平衡型アンプになります。1:1.33のバラン・トランスを使用した場合は、帯域が40MHz~1000MHzで忠実度の高い75Ω CATVアンプになります。
LTC6430-20は、使いやすく、必要な支持部品が最小限で済むように設計されています。このデバイスは、100Ωの差動信号源/負荷インピーダンスに内部で整合しています。バイアスと温度の補償回路を内蔵しているので、環境の変化に対して安定した性能が保証されます。
LTC6430-20は高性能のSiGe BiCMOSプロセスを採用しているので、同様なGaAsアンプと比較して繰り返し精度が優れています。LTC6430-20のAグレード・デバイスは、OIP3を380MHzで全数検査しており、この値が保証されています。LTC6430-20は、熱管理のためと低インダクタンスを実現するため、露出パッドの付いた4mm × 4mm、24ピンQFNパッケージに収容されています。同様な性能を持つ50ΩシングルエンドIF利得ブロックも供給されています。関連製品のLTC6431-20を参照してください。
アプリケーション
- 差動A/Dコンバータ・ドライバ
- 差動IFアンプ
- OFDM信号チェーン・アンプ
- 50Ω平衡型IFアンプ
- 75Ω CATVアンプ
- 700MHz~800MHz帯のLTEアンプ
- 低位相ノイズ・クロックまたはLOアンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6430AIUF-20#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6430AIUF-20#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6430BIUF-20#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6430BIUF-20#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
LTC6430-20に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める