データ・パス管理
searchIcon
banner background image

データ・パス管理

アナログ・デバイセズのデータ・パス管理ポートフォリオは、最新の高データ・レート・システムの厳しい要求を満たす、データ・パス・シグナル・コンディショナ、デジタル・クロスポイント・スイッチ、レベル変換器、SERDES マルチプレクサとセレクタ・マルチプレクサ、トラック & ホールド・アンプを提供します。アナログ・デバイセズのシステム・ソリューション用製品は、単電源を使用するあらゆるシグナル・チェーンに簡単に組み込むことができ、低ジッタ、高出力スイング、短い立上がり/立下がり時間を実現します。
アナログ・デバイセズのデータ・パス管理ポートフォリオは、最新の高データ・レート・システムの厳しい要求を満たす、データ・パス・シグナル・コンディショナ、デジタル・クロスポイント・スイッチ、レベル変換器、SERDES マルチプレクサとセレクタ・マルチプレクサ、トラック & ホールド・アンプを提供します。アナログ・デバイセズのシステム・ソリューション用製品は、単電源を使用するあらゆるシグナル・チェーンに簡単に組み込むことができ、低ジッタ、高出力スイング、短い立上がり/立下がり時間を実現します。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズでは、高データ・レート・アプリケーション向けの高性能なマルチプレクサ製品を各種提供しています。シリアライザおよびデシリアライザ・マルチプレクサは、クロックの立上がりエッジと立下がりエッジの両方を使用してパラレル入力からのデータをシリアライズし、シリアル出力に送ります。デマルチプレクサはその逆で、シリアル入力からのデータをデシリアライズしてパラレル出力に送ります。更に、セレクタ・マルチプレクサは、適切に選択されたポートのアサーションに従い、差動入力を1つまたは複数の出力にルーティングします。これらの製品は、ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)、高データ・レート・イーサネット、ファイバ通信、信号ルーティング、広帯域試験、測定などの様々なアプリケーションで使用できます。
Arrow image
アナログ・デバイセズでは、高データ・レート・アプリケーション向けの高性能なマルチプレクサ製品を各種提供しています。シリアライザおよびデシリアライザ・マルチプレクサは、クロックの立上がりエッジと立下がりエッジの両方を使用してパラレル入力からのデータをシリアライズし、シリアル出力に送ります。デマルチプレクサはその逆で、シリアル入力からのデータをデシリアライズしてパラレル出力に送ります。更に、セレクタ・マルチプレクサは、適切に選択されたポートのアサーションに従い、差動入力を1つまたは複数の出力にルーティングします。これらの製品は、ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)、高データ・レート・イーサネット、ファイバ通信、信号ルーティング、広帯域試験、測定などの様々なアプリケーションで使用できます。
archive icon
アナログ・デバイセズのX-stream™ファミリーのデジタル・スイッチには、高速クロスポイント・スイッチと2:1のマルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチが含まれています。これらのスイッチは、インターネット・サービス・プロバイダ、データ・センター、電話交換局、ストレージ・エリア・ネットワークなどに広く採用されているWDM、企業内、およびメトロなどのネットワーキング・システムに最適です。また、これらのスイッチは放送用ビデオ・アプリケーションにも適しています。 数GHz以上の高速デジタル・データのルーティング向けには、是非アナログ・デバイセズのデジタル・クロスポイント・スイッチをお選びください。
archive icon
トラック & ホールド・アンプは、高速 A/D コンバータ(ADC)とシグナル・アクイジション・システムの帯域幅と高周波線形性を拡張します。トラック & ホールド・アンプは、RF ATE アプリケーション、デジタル・サンプリング・オシロスコープ、RF 復調システム、デジタル・レシーバ・システム、高速ピーク・ディテクタ、ソフトウェア定義無線、レーダー、ECM & ELINT システム、高速 DAC のグリッチ除去などのさまざまなアプリケーションに使用できます。
archive icon
アナログ・デバイセズのレベル変換器は、業界で最も柔軟性に優れたレベル変換ソリューションを提供します。ADG3241シリーズのレベル変換器は、革新的なSELピン機能により3.3Vから1.8Vへの直接変換を行うとともに、双方向のデータ転送も可能です。 ADG3231シリーズは1.65Vから3.6Vという大きな比率での変換が可能で、ADG3308は業界最大の1.2Vから5.5Vへの昇圧変換または降圧変換ができる上、双方向のデータ転送も可能です。