部品 118 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. High Speed Logic Function 並べ替え High Speed Logic Function sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Data Ratemax 並べ替え Data Rate sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Signal Type - Rx 並べ替え Signal Type - Rx sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Signal Type - Tx 並べ替え Signal Type - Tx sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # Rx Channels 並べ替え # Rx Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # Tx Channelstyp 並べ替え # Tx Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Logic Features 並べ替え Logic Features sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 5/5 選択済の値 | to$ US | Default Values 54/54 選択済の値 | Default Values 12/12 選択済の値 | tobps | Default Values 11/11 選択済の値 | Default Values 9/9 選択済の値 | Default Values 8/8 選択済の値 | Default Values 9/9 選択済の値 | Default Values 19/19 選択済の値 | ||||
超低電力産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ | 生産/供給中 | 3252 | $3.34 (MAX31914AUI+) | EVALUATION BOARDS,Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | Logic Level Translators | - | - | - | - | - | - | ||
産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ | 生産/供給中 | 62761 | $3.09 (MAX31915AUI+) | EVALUATION BOARDS,Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | Logic Level Translators | - | - | - | - | - | - | ||
超低電力、産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ | 生産/供給中 | 5037 | - | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | Logic Level Translators, Serializer/De-Serializer | - | - | - | - | - | - | ||
デジタル・クロスポイント・スイッチ、11.3 Gbps、12×12 | 新規設計にお薦めします。 | 24 | $35.89 (ADN4612ACPZ) | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | Crosspoint Switch | 11.3G | - | - | - | - | - | ||
クワッド双方向低電圧ロジックレベルトランスレータ | 生産/供給中 | 75564 | $1.72 (MAX14611ETD+T) | EVALUATION BOARDS,Thin Dual Flatpack No Leads | Logic Level Translators | 20M | - | - | 4 | 4 | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive, Open Drain Drive | ||
高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ | 生産/供給中 | 337 | $1.28 (MAX14591ETA+T) | EVALUATION BOARDS,Thin Dual Flatpack No Leads | Logic Level Translators | 16M | - | - | 2 | 2 | Bidirectional, Open Drain Drive | ||
高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $1.28 (MAX14595ETA+T) | Thin Dual Flatpack No Leads | Logic Level Translators | 16M | - | - | 2 | 2 | Bidirectional, Open Drain Drive | ||
デジタル・クロスポイント・スイッチ、4.25Gbps、40×40、X-STREAM™ | 生産/供給中 | 5 | $115.52 (ADN4605ABPZ) | 352-Ball BGA-ED (35mm x 35mm x 1.9mm) | Crosspoint Switch | 4.25G | - | - | - | - | - | ||
1.62V~3.6V、8チャネル、高速LLT | 生産/供給中 | 10110 | $3.85 (MAX13055EETI+T) | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 | Logic Level Translators | 100M | - | - | 8 | 8 | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive | ||
1.62V~3.6V、8チャネル、高速LLT | 生産/供給中 | 10577 | - | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 | Logic Level Translators | 100M | - | - | 8 | 8 | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive | ||
X-STREAM™ 4.25 Gbps、 16 × 16、デジタル・クロスポイント・スイッチ | 生産/供給中 | 1312 | $38.07 (ADN4604ASVZ) | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | Crosspoint Switch | 4.25G | - | - | - | - | - | ||
マルチプレクサ/デマルチプレクサ、6.5Gbps、デュアル・バッファ | 生産/供給中 | 1328 | $22.42 (AD8155ACPZ) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | Buffer Mux/Demux | 6.5G | - | - | - | - | - | ||
VGAポートプロテクタ | 生産/供給中 | 25000 | $1.57 (MAX4895EETE+T) | Thin Quad Flatpack, No Leads | VGA Port Protector | - | - | - | - | - | - | ||
イコライザ、X-stream™、3.75 Gbps、クワッド双方向、CX4 | 新規設計には非推奨 | 347 | $19.33 (ADN8102ACPZ) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | Crosspoint Switch | 3.75G | - | - | - | - | - | ||
マルチプレクサ/デマルチプレクサ、6.5Gbps、クワッド・バッファ | 生産/供給中 | 5 | $23.26 (AD8158ACPZ) | 100-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | Buffer Mux/Demux | 6.5G | - | - | - | - | - | ||
シングルおよびデュアル、双方向低電圧レベルトランスレータ | 生産/供給中 | 28855 | $2.40 (MAX13046EELT+T) | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | Logic Level Translators | 8M | - | - | 1 | 1 | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive, Open Drain Drive | ||
シングルおよびデュアル、双方向低電圧レベルトランスレータ | 生産/供給中 | 38982 | $4.78 (MAX13047EEVB+T) | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | Logic Level Translators | 16M | - | - | 2 | 2 | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive, Open Drain Drive | ||
デジタル・クロスポイント・スイッチ、4.25Gbps、8×8、X-Stream™ | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $17.78 (ADN4600ACPZ) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | Crosspoint Switch | 4.25G | - | - | - | - | - | ||
シングルレーン、3.2G、2:1 Mux/1:2 Demuxスイッチ、入力イコライゼーションおよび出力プリエンファシス機能付き | 生産/供給中 | 1897 | $7.31 (AD8153ACPZ) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | Buffer Mux/Demux | 3.2G | - | - | - | - | - | ||
2.5 V/3.3 V、2:1 マルチプレクサ/デマルチプレクサ・バス・スイッチ | 生産/供給中 | 33880 | $0.90 (ADG3248BKSZ-REEL7) | 6-Lead SC70 | Level Translation, Serializer/De-Serializer | 1.244G | - | - | 2 | 1 | - | ||
ロジックレベル変換器、双方向、1.15~5.5Vの低電圧、8チャンネル | 生産/供給中 | 9522 | $1.97 (ADG3308BCPZ-REEL) | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),20-Lead TSSOP | Level Translation | 50M | - | - | 8 | 8 | - | ||
ロジック・レベル変換器、低電圧1.15~5.5 V、8チャンネル、双方向 | 生産/供給中 | 39180 | $1.97 (ADG3308BCBZ-1-REEL) | 20-Ball WLCSP (2 mm x 2.5 mm x 0.59 mm) | Level Translation | 50M | - | - | 8 | 8 | - | ||
ロジックレベル変換器、8チャンネル双方向、低電圧1.15~5.5V | 生産/供給中 | 2893 | $1.97 (ADG3300BRUZ) | 20-Lead TSSOP | Level Translation | 50M | - | - | 8 | 8 | - | ||
デジタル・クロスポイント・スイッチ、6.25Gbps、4×4、EQ付き | 新規設計には非推奨 | Check Distributor Inventory | - | 49-Ball CSPBGA (8mm x 8mm) | Crosspoint Switch | 6.25G | - | - | - | - | - | ||
デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ、3.2Gbps、バッファ付、クワッド、Xstream | 生産/供給中 | 6 | $15.99 (AD8159ASVZ) | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | Buffer Mux/Demux | 3.2G | - | - | - | - | - |