MAX9257A
製造中プログラマブルシリアライザ/デシリアライザ、UART/I²C制御チャネル内蔵
制御チャネル内蔵シングルリンクシリアライザ/デシリアライザ、デジタルビデオアプリケーションに最適
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.22
製品の詳細
- プログラマブルパラレルデータ幅:10/12/14/16/18ビット
- MAX9258Aにリファレンスクロック不要
- ビデオおよび制御チャネルに対するパリティ保護
- プログラマブルスペクトラム拡散
- HSYNC、VSYNC、およびクロック用の立上り/立下りエッジが設定可能
- 最大10のリモートプログラマブルGPIO (MAX9257A)
- ロスオブロックが発生すると自動再同期
- バイパスを備えたパラレルクロックジッタフィルタPLL (MAX9257A)
- DCバランス符号化によってAC結合が可能
- 最大20m STPケーブルドライブ用の5レベルのプリエンファシス
- 完全性テストに内蔵プログラマブルPRBSジェネレータおよびチェッカを使用
- LVDS I/OはISO 10605 ESD保護(±10kV接触および±30kVエア放電)に適合
- LVDS I/OはIEC 61000-4-2 ESD保護(±8kV接触および±20kVエア放電)に適合
- LVDS I/Oは±200VマシンモデルESD保護に適合
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 省スペース、エクスポーズドパッドを備えた40ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)、または48ピンLQFPパッケージ
- +3.3Vコア電源および1.8V~3.3V I/O電源
シリアライザのMAX9257Aは、デシリアライザのMAX9258Aと組み合わせて、完全デジタルビデオシリアルリンクを形成します。MAX9257A/MAX9258Aは、設定可能なパラレルデータ幅、パラレルクロック周波数範囲、スペクトラム拡散、およびプリエンファシスを備えています。内蔵の制御チャネルが、ビデオデータに使用されるのと同じ差動ペアを介して、ビデオブランキングのパワーアップ時に、双方向にデータ伝送を行います。この機能によって、診断またはプログラミング用の外付けCANやLINインタフェースが不要となります。MAX9258Aでは入力シリアルデータからクロックが復元されるため、外部のリファレンスクロックは不要です。
MAX9257Aは、AC結合用の2つのエンコーディングビットを追加して、10、12、14、16、および18ビットをシリアライズします。デシリアライザのMAX9258Aは、MAX9257Aとリンクして、840Mbpsの最大シリアルデータレートの場合で、ピクセル/パラレルクロック周期当り、最大20 (データ + エンコーディング)ビットをデシリアライズします。ワード長は調整されて、より高いピクセル/パラレルクロック周波数に適応します。ピクセルクロックの範囲は、シリアルワード長に応じて、5MHz~70MHzです。パリティをイネーブルにすると、2つのパリティビットがシリアルワードに追加されます。エンコーディングビットによってISIを低減し、AC結合を可能にします。
MAX9258Aは、制御チャネルの間に電子制御ユニット(ECU)からプログラミング命令を受信し、シリアルビデオリンク経由でMAX9257Aに転送します。命令によって、MAX9257A、MAX9258A、またはカメラなどの外付けペリフェラル機器をプログラムまたはアップデートすることができます。MAX9257AはI²CまたはUARTインタフェースでペリフェラル機器と通信します。
MAX9257A/MAX9258Aは、+3.3Vのコア電源で動作し、+1.8V~+3.3Vのロジックレベルにインタフェースする別の電源を備えています。これらのデバイスは、40ピンTQFNパッケージ、または48ピンLQFPパッケージで提供されます。これらのデバイスは、-40℃~+105℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載カメラ
- 車載用エンタテイメントシステム
- 産業用カメラ
- ナビゲーションシステムディスプレイ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9257AGCM/V+ | Low Quad Flatpack | ||
MAX9257AGCM/V+T | Low Quad Flatpack | ||
MAX9257AGTL/V+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9257AGTL/V+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9257Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める