医療グレード温度センサー
searchIcon
banner background image

医療グレード温度センサー

生命科学およびバイオテクノロジの計測器には、正確で高分解能の温度センシングが必要です。アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスは、高精度の正確さと信頼性で温度を検知し測定します。アナログ・デバイセズの温度センサーは、広い温度範囲にわたり±0.1°Cの測定精度を実現し、NISTトレーサブルであると共に、容易にプラグイン可能で、多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングやキャリブレーションは不要です。また、アナログ・デバイセズのデジタル温度センサーは、DAC、ADC、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタなど、その他の機能を集積することもできます。
生命科学およびバイオテクノロジの計測器には、正確で高分解能の温度センシングが必要です。アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスは、高精度の正確さと信頼性で温度を検知し測定します。アナログ・デバイセズの温度センサーは、広い温度範囲にわたり±0.1°Cの測定精度を実現し、NISTトレーサブルであると共に、容易にプラグイン可能で、多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングやキャリブレーションは不要です。また、アナログ・デバイセズのデジタル温度センサーは、DAC、ADC、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタなど、その他の機能を集積することもできます。